IE-C6FP8LY0005M40M40-Y

パッチケーブル, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.5 m

商品番号 1251580005

承認

Homologaciones
ROHS
UL File Number Search
N.º de certificado (cULus)

一般注文データ

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad

寸法と重量

Longitud
長さ(インチ)
正味重量

温度

Temperatura de almacenamiento
Temperatura de servicio
Temperatura de colocación

環境製品コンプライアンス

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC

Electrical properties

Capacidad de carga a 50 °C
PoE / PoE+

一般基準

Conector norma
Instalaciones de cables de comunicación específicas de la aplicación
N.º de certificado (cULus)

標準

Conector norma

Montaje del cable

Aislamiento
Apantallamiento
Apantallamiento par de conductores
Apantallamiento total
Color de revestimiento
Cordones flexibles
Disposición de los conductores
Diámetro de la funda, max.
Diámetro de la funda, min.
Diámetro del aislante
Material del revestimiento
Número de conductores
Recubrimiento trenzado de apantallamiento
Sección
Secuencia de los colores conductores – pares de conductores

Kábel elektromos tulajdonságai

Atenuación del acoplamiento hasta 1000 MHz
Capacidad a 1 kHz
Categoría
Clase de separación según EN 50174-2
Diferencia de resistencias
Impedancia característica
Resistencia al acoplamiento a 10 MHz / m
Sesgo de retardo
Tensión de prueba: conductor-conductor-apantallado
Tensión de servicio
Tensión de servicio (clasificación UL)
Velocidad de transmisión

ケーブルの機械的特性と材料特性

Color
Halógenos
Radio de flexión, mín., Único
Retardo de llama

Plug

Clavija de conexión derecha
Clavija de conexión izquierda

プラグ、左

Clavija de conexión izquierda

Plug, right

Clavija de conexión derecha

分類

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0