Caratteristiche
Versione | Serie P, Ripartitori di derivazione, Sezione di dimensionamento: 1.5 mm², Numero di piani: 8, Numero di collegamenti: 32, Colori: blu, Colore elementi di azionamento: Rosso-bianco, TS 35 x 15 |
N. d’ordine | 1267830000 |
Tipo | PRV 8 BL 35X15 RT/WS |
GTIN (EAN) | 4032248112814 |
CPZ | 20 Pezzo |
Profondità | 73 mm |
Profondità (pollici) | 2,874 inch |
Posizione verticale | 120 mm |
Altezza (pollici) | 4,724 inch |
Larghezza | 9,2 mm |
Larghezza (pollici) | 0,362 inch |
Peso netto | 47,1 g |
Temperatura di magazzinaggio | -25 °C...55 °C |
Temperatura ambiente | -5 °C…40 °C |
Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C |
Temperatura d'esercizio continuo, max. | 130 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Materiale | policarbonato |
Materiale elemento di azionamento | PBT |
Colori | blu |
Colore elementi di azionamento | Rosso-bianco |
Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 |
Versione |
Collegamento PUSH IN
aperto da un lato |
Piastra terminale (necessaria) | Sì |
Numero di potenziali | 8 |
Numero di piani | 8 |
Numero dei punti di serraggio per piano | 4 |
Numero di potenziali per piano | 8 |
Piani ponticellati internamente | No |
Collegamento PE | No |
Guida | TS 35 x 15 |
Esecuzione a prova di esplosione | No |
Tipo di montaggio | innestabile |
Campo di sezioni, max. | 1,5 mm² |
Campo di sezioni, min. | 0,13 mm² |
Dimensione lama | 0,6 x 3,5 mm |
Direzione di collegamento | obliquo |
Lunghezza di spellatura | 10 mm |
Numero di collegamenti | 32 |
Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 16 |
Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 24 |
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. | 1,5 mm² |
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. | 0,5 mm² |
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. | 1,5 mm² |
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. | 0,5 mm² |
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. | 1,5 mm² |
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. | 0,5 mm² |
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. | 1,5 mm² |
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. | 0,5 mm² |
Sezione di collegamento, semirigida, max. | 1,5 mm² |
Sezione di collegamento, semirigida, min. | 0,5 mm² |
Tipo di collegamento | PUSH IN |
Corrente Gr B (CSA) | 10 A |
Corrente Gr D (CSA) | 10 A |
N° certificato (CSA) | 200039-2406089 |
Sezione cavo max (CSA) | 16 AWG |
Sezione cavo min (CSA) | 26 AWG |
Tensione Gr B (CSA) | 300 V |
Tensione Gr D (CSA) | 300 V |
Guida | TS 35 x 15 |
Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 16 |
Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 24 |
Sezione di dimensionamento | 1,5 mm² |
Tensione nominale | 250 V |
Tensione DC nominale | 250 V |
Corrente nominale | 8 A |
Corrente con conduttore max. | 10 A |
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x | 1,83 mΩ |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x | 0,56 W |
Classe di sovratensione | III |
Grado di lordura | 3 |
Corrente Gr B (cURus) | 10 A |
Corrente Gr D (cURus) | 10 A |
N° certificato (cURus) | E60693 |
Sezione cavo max (cURus) | 16 AWG |
Sezione del cavo min (cURus) | 26 AWG |
Tensione Gr B (cURus) | 300 V |
Tensione Gr D (cURus) | 300 V |
Titolo dell'immagine 02 | Illustrazione del prodotto |
Disegno legenda-02 | Come da figura |
Omologazione/Certificato/Documento di conformità |
[Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_36322)
[UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284535) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Dati ingegneristici | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_224757) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1267830000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1267830000) |
Documentazione utente |
[Beipackzettel_PRV_PPV.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35353)
[Usage of terminals in EXi atmospheres](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_73881) [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ETIM 10.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-05 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-05 |
ECLASS 15.0 | 27-25-01-05 |
Omologazioni |      |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Sito web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
N° certificato (cURus) | E60693 |
Accessori
-
N. articolo:2749260000Confezione:1 Pezzo
Cacciavite, Larghezza della lama (B): 2 mm, Lunghezza della lama: 60 mm, Spessore della lama (A): 0.4 mm
-
N. articolo:1162610000Confezione:20 Pezzo
Terminale di fissaggio, nero, TS 35, V-2, Wemid, Larghezza: 8 mm, 100 °C
-
N. articolo:1173570000Confezione:20 Pezzo
Serie P, Supporto per siglatura, nero, Numero di piani: 8, TS 35 x 15
-
N. articolo:1267950000Confezione:20 Pezzo
Serie P, Supporto per siglatura, blu, Numero di piani: 8, TS 35 x 15
-
N. articolo:1208970000Confezione:360 Pezzo
WS, Terminal marker, 7.8 x 9.2 mm, Passo in mm (P): 9.20 Weidmueller, grigio
-
N. articolo:1230110000Confezione:10 Pezzo
Serie P, Parete di separazione, grigio, 2 mm, siglato A-H, orizzontale
-
N. articolo:1230080000Confezione:10 Pezzo
Serie P, Parete di separazione, grigio, 2 mm, siglato 1-8, orizzontale
-
N. articolo:1173670000Confezione:10 Pezzo
Serie P, Parete di separazione, grigio, 2 mm, non siglato
-
N. articolo:1230090000Confezione:10 Pezzo
Serie P, Parete di separazione, grigio, 2 mm, siglato 0-7, orizzontale
UtensiliCacciavitiCacciaviti non isolati e relativi setCacciavite a lama
Morsetti componibiliAccessoriTerminali di fissaggioTS 35Serie Z
Morsetti componibiliGamma applicativaDistribuzione di segnaliAccessoriSupporto per siglatura
MarcatoriCartellini per siglatura di morsettiMultiCardWSWS 7.8/9.2neutra
Morsetti componibiliGamma applicativaDistribuzione di segnaliAccessoriPareti di separazione