特性
版本 | 电缆扎带, 4.5 x 360 mm, 聚酰胺 66, 220 N |
订货号 | 1279000000 |
类型 | CB 360/4,5 NC |
GTIN (EAN) | 4008190031459 |
数量 | 100 PC |
深 | 1.8 mm |
深度 (英寸) | 0.071 inch |
高度 | 360 mm |
高度 (英寸) | 14.173 inch |
宽度 | 4.5 mm |
宽度 (英寸) | 0.177 inch |
净重 | 2.38 g |
工作温度范围 | -40...85 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
卤素 | 不 |
抗拉性 | 220 N |
捆束直径,最大 | 100 mm |
捆束直径,最小 | 3.5 mm |
最大工作温度 | 85 °C |
最大电缆直径 | 103 mm |
最小工作温度 | -40 °C |
材料 | 聚酰胺 66 |
磅力抗拉强度 | 49 lbf |
重新打开 | 无 |
防紫外线 | 否 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-2 |
认证/证书/一致性声明 | [DE PI830000 160627 001](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35393) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1279000000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000046 |
ETIM 7.0 | EC000046 |
ETIM 8.0 | EC000046 |
ETIM 9.0 | EC000046 |
ETIM 10.0 | EC000046 |
ECLASS 9.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 9.1 | 27-14-07-02 |
ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 12.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 13.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 |
认证 |   |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
UR 证书号 | E317499 |