Propriétés
Version | THM, Repérage d’équipements et appareillages, blanc |
Référence | 1339670000 |
Type | THM MT30X DIA 30 WS |
GTIN (EAN) | 4050118144338 |
Qté. | 1 Pièce |
Profondeur | 0,08 mm |
Profondeur (pouces) | 0,003 inch |
Diamètre | 30 mm |
Poids net | 161 g |
plage de température d'utilisation | -40...150 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Adhésif | Colle acrylate |
Agrément selon UL 969 | Oui |
Caractères imprimés | sans |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Couleur | blanc |
Couleur du matériau selon code couleurs | 9 |
Halogène | Non |
imprimante compatible |
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000)
[THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) |
Matériau | Polyester |
Nombre de repérages par combinaison | 1 Rouleau d'étiquettes = Repérage d’équipements et appareillages |
Nombre de repérages par unité d'emballage |
|
Nombre par rouleau | 1000 |
plage de température d'utilisation | -40...150 °C |
Plage de température d'utilisation, max. | 150 °C |
Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C |
Procédé d'impression | Transfert thermique |
Version |
autoadhésif
sans halogène |
Diamètre | 30 mm |
Halogène | Non |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_61266) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1339670000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1339670000) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ETIM 10.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Conforme |