SLA 14/90 4.5SN OR BX

This product is discontinued.

Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 14, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, arancione, Box

Item No. 1348060000

Tanúsítványok

Jóváhagyások
ROHS
UL File Number Search
Tanúsítvány száma (UR)

Dati generali per l’ordinazione

Változat
Rendelési szám
Típus
GTIN (EAN)
Qty.
Product data
Packaging
Szállítás állapota
Utolsó rendelési dátum

Dimensioni e pesi

Mélység
Mélység (coll)
Magasság
높이 (인치)
가장 낮은 버전의 높이
Szélesség
폭 (인치)
Nettó tömeg

Conformità ambientale del prodotto

RoHS megfelelőségi állapot
REACH SVHC

Rendszerspecifikációk

Famille de produits
Type de raccordement
Montage sur le circuit imprimé
Pas en mm (P)
Raszter inch-ben (P)
Kimenő könyök
Pólusszám
Forrasztótüskék száma pólusonként
Longueur du picot à souder (l)
Forrasztótüske méretei
Forrasztószem lyukátmérő (D)
Допуск на диаметр отверстия припойного ушка (D)
L1 в мм
L1 в дюймах
Количество рядов
Количество полюсных рядов
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470
Объемное сопротивление
Кодируемый
Циклы коммутации
Усилие вытягивания на полюс, макс.

Dati del materiale

Szigetelőanyag
Szín
Színskála (hasonló)
Szigetelőanyag csoport
Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI)
UL 94 flammability rating
Érintkező anyaga
Érintkező felület
Температура хранения, мин.
Температура хранения, макс.
Рабочая температура, мин.
Рабочая температура, макс.
Temperaturområde Montage, min.
Temperaturområde Montage, max.

Névleges adatok IEC szerint

szabvány szerint tesztelve
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C)
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C)
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C)
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C)
Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez
Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez
Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez
Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez
Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez
Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez
Rövid idejű határáram ellenállás

CSA névleges adatok

Institut (CSA)
Certificat Nº (CSA)
Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA)
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA)
Névleges áram (B felhasználási csoport / CSA)
Névleges áram (D felhasználási csoport / CSA)
Hivatkozás a tanúsítási értékekre

UL 1059에 따른 정격 데이터

Institut (UR)
Certificat Nº (UR)
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059)
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059)
Névleges áram (B felhasználási csoport/ UL 1059)
Névleges áram (D felhasználási csoport/ UL 1059)
Hivatkozás a tanúsítási értékekre

Csomagolás

Emballage
Longueur VPE
Largeur VPE
VPE magasság

Nota importante

IPC megfelelőség
Megjegyzések

분류

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0