Egenskaper
Utförande | Flervånings-radplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 10 mm², 800 V, Antal anslutningar: 12, Antal våningar: 2, TS 35, V-0 |
Art.nr. | 1415540000 |
Typ | WDK 10 SET BCD |
GTIN (EAN) | 4050118216431 |
Förp. | 1 items |
Djup | 69 mm |
Byggdjup (tum) | 2,717 inch |
Höjd | 85 mm |
Bygghöjd (tum) | 3,346 inch |
Bredd | 29,7 mm |
Byggbredd (tum) | 1,169 inch |
Nettovikt | 130 g |
Lagertemperatur | -25 °C...55 °C |
Omgivningstemperatur | -5 °C…40 °C |
Varaktig driftstemperatur, min. | −50 °C |
Varaktig driftstemperatur, max. | 120 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Material | Wemid |
Färgkod | mörkbeige |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Utförande |
Skruvanslutning
Dubbelplint |
Ändplatta krävs | Ja |
Antal potentialer | 5 |
Antal våningar | 2 |
Antal klämställen per våning | 2 |
Antal potentialer per våning | 1 |
Nivåer internt överkopplade | Nej |
PE-anslutning | Nej |
Skena | TS 35 |
N-Funktion | Nej |
PE-Funktion | Nej |
PEN-Funktion | Nej |
explosionstestat utförande | Nej |
Monteringstyp | ihakad |
Öppna sidor | höger |
Anslutningstyp, ytterligare anslutning | Skruvanslutning |
Anslutningsarea, flertrådig, max. | 16 mm² |
Anslutningsarea, flertrådig, min. | 1,5 mm² |
Anslutningsområde, max. | 16 mm² |
Anslutningsområde, min. | 1,5 mm² |
Anslutningsriktning | på sidan |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Anslutningstyp 2 | Skruvanslutning |
Antal anslutningar | 12 |
Avisoleringslängd | 12 mm |
Klingmått | 1,0 x 5,5 mm |
Klämskruv | M 4 |
Ledararea, entrådig, max. | 16 mm² |
Ledararea, entrådig, min. | 1,5 mm² |
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. | 16 mm² |
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. | 1,5 mm² |
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 16 mm² |
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 1,5 mm² |
Ledararea, fintrådig, min. | 1,5 mm² |
Ledardiameter, AWG, max | AWG 6 |
Ledardiameter, AWG, min. | AWG 16 |
Ledardiameter, fintrådig, max. | 16 mm² |
Tolkdorn enligt 60 947-1 | B6 |
Tvilling-ändhylsa, max. | 6 mm² |
Tvilling-ändhylsa, min. | 1,5 mm² |
Åtdragningsmoment, max. | 1,9 Nm |
Åtdragningsmoment, min. | 1,2 Nm |
Certifikat nr. (CSA) | 200039-1057876 |
Ledararea max. (CSA) | 6 AWG |
Ledararea min. (CSA) | 18 AWG |
Spänning grupp B (CSA) | 600 V |
Spänning grupp C (CSA) | 600 V |
Spänning grupp D (CSA) | 600 V |
Ström Gr B (CSA) | 64 A |
Ström Gr C (CSA) | 64 A |
Ström Gr D (CSA) | 5 A |
Ledardiameter, AWG, max | AWG 6 |
Ledardiameter, AWG, min. | AWG 16 |
Normer | IEC 60947-7-1 (-7-2) |
Skena | TS 35 |
PEN-Funktion | Nej |
Märkarea | 10 mm² |
Märkspänning | 800 V |
Märkspänning DC | 800 V |
Märkström | 57 A |
Ström med max. ledare | 70 A |
Normer | IEC 60947-7-1 (-7-2) |
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 0,56 mΩ |
Märkstötspänning | 8 kV |
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x | 1,82 W |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Överspänningskategori | III |
Certifikat nr. (UR) | E60693 |
Ledarstorlek Factory wiring max (UR) | 6 AWG |
Ledarstorlek Factory wiring min (UR) | 18 AWG |
Ledarstorlek Field wiring max (UR) | 6 AWG |
Ledarstorlek Field wiring min (UR) | 18 AWG |
Spänning grupp B (UR) | 600 V |
Spänning grupp C (UR) | 600 V |
Spänning grupp D (UR) | 600 V |
Ström Gr B (UR) | 64 A |
Ström Gr C (UR) | 64 A |
Ström Gr D (UR) | 5 A |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse |
[CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_37646)
[UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284527) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_61698) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1415540000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1415540000) |
Användardokumentation | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ETIM 10.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-02 |
ECLASS 15.0 | 27-25-01-02 |
Godkännanden |     |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certifikat nr. (UR) | E60693 |
Tillbehör
-
Produkt-ID:1112940000VPE:48 items
Gruppmärkning, Övertäckning, 33.3 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00 WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, vit
-
Produkt-ID:1112950000VPE:48 items
Gruppmärkning, Övertäckning, 33.3 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00 WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, gul
-
Produkt-ID:1186720000VPE:20 items
Ändplatta för plintar, mörkbeige, Höjd: 85 mm, Bredd: 1.5 mm, V-0, Wemid, rastbar: Ja
-
Produkt-ID:1186730000VPE:20 items
Ändplatta för plintar, blå, Höjd: 85 mm, Bredd: 1.5 mm, V-0, Wemid, rastbar: Ja
-
Produkt-ID:1059000000VPE:50 items
Ändstöd, mörkbeige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 12 mm, 100 °C
-
Produkt-ID:1341630000VPE:500 items
Dekafix, Plintmärkning, 5 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00 Weidmueller, vit
-
Produkt-ID:1120470000VPE:48 items
Gruppmärkning, Övertäckning, 33.3 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00 WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, gul
-
Produkt-ID:1054960000VPE:50 items
Överkoppling (plint), skruvad, gul, 63 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 9.90, Isolerad: Ja, Bredd: 7.55 mm
-
Produkt-ID:1052560000VPE:50 items
Överkoppling (plint), skruvad, gul, 76 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 9.90, Isolerad: Ja, Bredd: 7.55 mm
-
Produkt-ID:1055060000VPE:50 items
Överkoppling (plint), skruvad, gul, 63 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 9.90, Isolerad: Ja, Bredd: 7.55 mm
-
Produkt-ID:1052460000VPE:20 items
Överkoppling (plint), skruvad, gul, 63 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 9.90, Isolerad: Ja, Bredd: 7.55 mm