LMFS 5.08/22/90 3.5SN BK BX

Dieses Produkt ist bald nicht mehr verfügbar.

Bestellbar bis: /Date(1793401200000)/

Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 22, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box

Art.-Nr. 1426540000

Zulassungen

ROHS

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung
Best.-Nr.
Art
GTIN (EAN)
VPE
Produkt-Kennzahlen
Verpackung
Lieferstatus
Datum der letzten Bestellung

Abmessungen und Gewichte

Tiefe
Tiefe (inch)
Höhe
Höhe (inch)
Höhe niedrigstbauend
Breite
Breite (inch)
Nettogewicht

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus
REACH SVHC

Systemkennwerte

Produktfamilie
Leiteranschlusstechnik
Montage auf der Leiterplatte
Leiterabgangsrichtung
Raster in mm (P)
Raster in Zoll (P)
Polzahl
Polreihenzahl
Kundenseitig anreihbar
Anzahl Reihen
maximal anreihbare Pole je Reihe
Lötstiftlänge (l)
Lötstift-Abmessungen
Bestückungsloch-Durchmesser (D)
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D)
Anzahl Lötstifte pro Pol
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklinge Norm
Abisolierlänge
L1 in mm
L1 in Zoll
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106
Schutzart

Werkstoffdaten

Isolierstoff
Farbe
Farbtabelle (ähnlich)
Kriechstromfestigkeit (CTI)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Kontaktmaterial
Kontaktoberfläche
Beschichtung
Verzinnungsart
Schichtaufbau - Lötanschluss
Lagertemperatur, min.
Lagertemperatur, max.
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Temperaturbereich Montage, min.
Temperaturbereich Montage, max.

Anschließbare Leiter

Klemmbereich, min.
Klemmbereich, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
eindrähtig, min. H05(07) V-U
eindrähtig, max. H05(07) V-U
feindrähtig, min. H05(07) V-K
feindrähtig, max. H05(07) V-K
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min.
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max.
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min.
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max.
Lehrdorn nach EN 60999 a x b; ø
Klemmbare Leiter
Hinweistext

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm
Bemessungsstrom bei min. Polzahl (Tu = 20 °C)
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C)
Bemessungsstrom bei max. Polzahl (Tu = 40 °C)
Bemessungsspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad II/2)
Bemessungsspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad III/2)
Bemessungsspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad III/3)
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad II/2)
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad III/2)
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad III/3)
Kurzzeitstromfestigkeit

Nenndaten nach CSA

Nennspannung (Use group B / CSA)
Nennspannung (Use group D / CSA)
Nennstrom (Use group B / CSA)
Nennstrom (Use group D / CSA)
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.

Nenndaten nach UL 1059

Nennspannung (Use group B / UL 1059)
Nennspannung (Use group D / UL 1059)
Nennstrom (Use group B / UL 1059)
Nennstrom (Use group D / UL 1059)
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.

Verpackungen

Verpackung
VPE Länge
VPE Breite
VPE Höhe

Typprüfungen

Prüfung: Haltbarkeit der Markierungen
Prüfung: Klemmbarer Querschnitt
Prüfung auf Beschädigung und unbeabsichtigtes Lösen von Leitern
Pull-Out Test

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität
Hinweise

Klassifikationen

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0