Caratteristiche
Versione | Cavo patch, clip duplex in dotazione, LC-Duplex IP20, LC-Duplex IP20, 62.5 µm, LSZH, 1 m |
N. d’ordine | 1433930010 |
Tipo | IE-FM6Z2LO0001MLD0LD0-X |
GTIN (EAN) | 4050118242539 |
CPZ | 1 Pezzo |
Lunghezza | 1 m |
Lunghezza (pollici) | 39,37 inch |
Peso netto | 21 g |
Temperatura d'esercizio | -20 °C...70 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Specifiche per cavi di collegamento a doppino twistato per dispositivi |
IEC 61156-6
DIN EN 50288-4-2 |
Specifiche per la verifica del cablaggio di comunicazione simmetrico | IEC 61935-3 |
Connettori a norma | IEC 61754-20 |
Connettori a norma | IEC 61754-20 |
Gamma |
≥ 200 MHz*km a 850 nm
≥ 600 MHz*km a 1300 nm |
Smorzamento |
≤3,1 dB/km a 850 nm
≤0,8 dB/km a 1300 nm |
Tipo di filo |
GOF
Multimode OM1 |
Colore della guaina | arancione |
Denominazione secondo norma | I-V(ZN)H |
Diametro guaina | 2,0 * 4,1 mm |
Diametro nucleo | 62,5 µm |
Materiale rivestimento | LSZH |
Rivestimento primario | 245 µm |
Struttura cavo | ZIPCORD |
Alogeni | No |
Raggio di curvatura min, ripetuto | 40 mm |
Raggio di curvatura min., una sola volta | 20 mm |
Resistenza alla fiamma | IEC 60754-2 |
Spina di collegamento a destra | LC-Duplex, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate |
Spina di collegamento a sinistra | LC-Duplex, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate |
Spina di collegamento a sinistra | LC-Duplex, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate |
Spina di collegamento a destra | LC-Duplex, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate |
Documentazione utente |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochure |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) [PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC002607 |
ETIM 7.0 | EC002607 |
ETIM 8.0 | EC002607 |
ETIM 9.0 | EC002607 |
ETIM 10.0 | EC002607 |
ECLASS 9.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 9.1 | 27-06-10-03 |
ECLASS 10.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 11.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 12.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 13.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 14.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 15.0 | 27-06-10-03 |
ROHS | Conforme |
Accessori
-
N. articolo:1689470001Confezione:160 Pezzo
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, bianco
-
N. articolo:1730560001Confezione:160 Pezzo
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, bianco
MarcatoriSegnafili e segnacavi²Marcatori di siglatura conduttore 0,22 - 500 mmMultiCardSlimFix > 0,25 - 16 mm²SF 21 mmneutrabiancoMateriale V0