Propriétés
Version | Câble de brassage, double attache incluse, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 62.5 µm, LSZH, 10 m |
Référence | 1433930100 |
Type | IE-FM6Z2LO0010MLD0LD0-X |
GTIN (EAN) | 4050118242522 |
Qté. | 1 Pièce |
Longueur | 10 m |
Longueur (pouces) | 393,701 inch |
Poids net | 87 g |
Température de fonctionnement | -20 °C...70 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Spécification pour la vérification de la symétrie des câbles de communication | IEC 61935-3 |
Spécification pour les câbles de raccordement d'appareils à paire torsadée |
IEC 61156-6
DIN EN 50288-4-2 |
Norme de connecteur | CEI 61754-20 |
Norme de connecteur | CEI 61754-20 |
Atténuation |
≤3,1 dB/km à 850 nm
≤0,8 dB/km à 1300 nm |
Bande passante |
≥ 200 MHz*km à 850 nm
≥ 600 MHz*km à 1300 nm |
Type de fibre |
GOF
multimode OM1 |
Constitution de câble | ZIPCORD |
Couleur de la gaine | Orange |
Diamètre de la gaine | 2,0 * 4,1 mm |
Diamètre du c#9cur | 62,5 µm |
Désignations normalisées | I-V(ZN)H |
Matériau de la gaine | LSZH |
Revêtement primaire | 245 µm |
Halogène | Non |
Rayon de courbure min, multiple | 40 mm |
Rayon de courbure, min., unique | 20 mm |
Résistance à la flamme | IEC 60754-2 |
Prise de raccordement à droite | LC-Duplex, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, non blindé |
Prise de raccordement à gauche | LC-Duplex, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, non blindé |
Prise de raccordement à gauche | LC-Duplex, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, non blindé |
Prise de raccordement à droite | LC-Duplex, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, non blindé |
Documentation utilisateur |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochures |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) [PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC002607 |
ETIM 7.0 | EC002607 |
ETIM 8.0 | EC002607 |
ETIM 9.0 | EC002607 |
ETIM 10.0 | EC002607 |
ECLASS 9.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 9.1 | 27-06-10-03 |
ECLASS 10.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 11.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 12.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 13.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 14.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 15.0 | 27-06-10-03 |
ROHS | Conforme |
Accessoires
-
Référence produit:1730560001Conditionnement:160 Pièce
SlimFix, Repères de fils et de câbles, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, blanc
-
Référence produit:1689470001Conditionnement:160 Pièce
SlimFix, Repères de fils et de câbles, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, blanc
RepéragesRepères de fils et de câblesRepères pour conducteur 0,22 - 500 mm²MultiCardSlimFix > 0,25 - 16 mm²SF 21 mmViergeblancMatériau V0