Propiedades
Versión | Latiguillo, ST IP20, ST IP20, 62.5 µm, Poco humo, cero halógenos (LSZH), 3 m |
Código | 1433980030 |
Tipo | IE-FM6Z2LO0003MST0ST0-X |
GTIN (EAN) | 4050118242836 |
Cantidad | 1 Pieza |
Longitud | 3 m |
Longitud (pulgadas) | 118,11 inch |
Peso neto | 64 g |
Temperatura de servicio | -20 °C...70 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Especificación para cables de conexión de par trenzado para dispositivos |
IEC 61156-6
DIN EN 50288-4-2 |
Especificación para comprobación del cableado de comunicación simétrico | IEC 61935-3 |
Conector norma | IEC 60874-10 |
Conector norma | IEC 60874-10 |
Amortiguación |
≤ 3,0 dB/km a 850 nm
≤0,8 dB/km a 1300 nm |
Ancho de banda |
≥ 200 MHz*km a 850 nm
≥ 600 MHz*km a 1300 nm |
Tipo de fibra |
GOF
Multimodo OM1 |
Color de revestimiento | naranja |
Descripción de las normas | I-V(ZN)H |
Diámetro de la funda | 2,8 * 5,7 mm |
Diámetro del núcleo | 62,5 µm |
Material del revestimiento | Poco humo, cero halógenos (LSZH) |
Montaje del cable | ZIPCORD |
Revestimiento primario | 245 µm |
Halógenos | No |
Radio de flexión, mín., Único | 28 mm |
Radio de torsión mínimo, repetido | 56 mm |
Clavija de conexión derecha | ST, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, no apantallado |
Clavija de conexión izquierda | ST, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, no apantallado |
Clavija de conexión izquierda | ST, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, no apantallado |
Clavija de conexión derecha | ST, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, no apantallado |
Documentación del usuario |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Folletos |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) [PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC002607 |
ETIM 7.0 | EC002607 |
ETIM 8.0 | EC002607 |
ETIM 9.0 | EC002607 |
ETIM 10.0 | EC002607 |
ECLASS 9.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 9.1 | 27-06-10-03 |
ECLASS 10.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 11.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 12.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 13.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 14.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 15.0 | 27-06-10-03 |
ROHS | Conformidad |
Accesorios
-
N.º de artículo:1689470001Unidad de embalaje:160 Pieza
SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, blanco
-
N.º de artículo:1730560001Unidad de embalaje:160 Pieza
SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, blanco
SeñalizadoresSeñalizadores para cables y manguerasSeñalizadores para cables 0,22 - 500 mm²MultiCardSlimFix > 0,25 - 16 mm²SF 21 mmSin imprimirblancoMaterial V0