GZ 12.5A/F

Miniatűr biztosító, gyors működésű, 12.5 A, G-Si. 6,3 x 32

Cikkszám 1460650000

Tulajdonságok

Tartozéka

    SorkapcsokTartozékokVégbakokTS 35Z sorozat
  • ZST
    Cikkszám:
    1678680000
    Csomagolási egység:
    10 Darab

    Z-sorozat, Tartozéktartó

  • ElosztódobozokFieldPower® Áramsín elosztóÁramsín elosztóIP 65 biztosítékkal ellátott kimenő áramkörrel
  • FP BOX FUSE
    Cikkszám:
    1961780000
    Csomagolási egység:
    1 Darab

    FieldPower® teljesítményelosztó doboz, 3 fázisú AC, IP65, kész állapotban, üvegszál erősítésű polikarbonát, PUSH IN, IDC-csupaszolás nélküli csatlakozás, Biztosítós

  • FP BOX FUSE DC
    Cikkszám:
    8000007924
    Csomagolási egység:
    1 Darab

    FieldPower® teljesítményelosztó doboz, DC, IP65, kész állapotban, üvegszál erősítésű polikarbonát, IDC-csupaszolás nélküli csatlakozás, PUSH IN, Biztosítós

  • FP BOX FUSE R
    Cikkszám:
    1025060000
    Csomagolási egység:
    1 Darab

    FieldPower® teljesítményelosztó doboz, 3 fázisú AC, IP65, zárt állapotban, üvegszál erősítésű polikarbonát, IDC-csupaszolás nélküli csatlakozás, PUSH IN, Biztosítós

  • SorkapcsokUniverzális termékcsaládPUSH IN technológiaA sorozatBiztosítós sorkapcsok1 szintű6 mm²6,3x32 biztosíték
  • AFS 6 2C 6.3X32
    Cikkszám:
    2996020000
    Csomagolási egység:
    50 Darab

    Biztosítós sorkapcsok, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 10 A, fekete

  • Készülékház-rendszerek és alkatrészekFieldPower® IP54...IP65 házÉrintkező elemekBiztosítékdugó
  • PTSI 4/LD 36V AC/DC
    Cikkszám:
    1252210000
    Csomagolási egység:
    1 Darab

    Field Power® dugaszoló csatlakozó, Biztosítós, IP20, Poliamid, PUSH IN,Pólusszám (Szöveg): 5

  • PTSI 4/LD 400V AC
    Cikkszám:
    1961770000
    Csomagolási egység:
    1 Darab

    Field Power® dugaszoló csatlakozó, Biztosítós, IP20, Poliamid, PUSH IN,Pólusszám (Szöveg): 5