Propriétés
Version | MetalliCard, Repérage d’équipements et appareillages, 30 x 60 mm, argent |
Référence | 1474230000 |
Type | CC-M 30/60 2X3 ST SDR |
GTIN (EAN) | 4050118290714 |
Qté. | 1 Pièce |
Profondeur | 0,5 mm |
Profondeur (pouces) | 0,02 inch |
Hauteur | 30 mm |
Hauteur (pouces) | 1,181 inch |
Largeur | 60 mm |
Largeur (pouces) | 2,362 inch |
Poids net | 6,7 g |
plage de température d'utilisation | -55...130 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Caractères imprimés | Nécessite M-Print PRO File |
Couleur | argent |
Largeur | 60 mm |
Matériau |
Acier inox micro-gravé 1.4301 (ST)
Acier inox 1.4301 |
Nombre de repérages par combinaison | 1 MetalliCard = Repérage d’équipements et appareillages |
Nombre de repérages par unité d'emballage |
|
plage de température d'utilisation | -55...130 °C |
Plage de température d'utilisation, max. | 130 °C |
Plage de température d'utilisation, min. | -55 °C |
Taille de plage de repérage | 30.2 x 57.2 mm |
Diamètre du trou de perçage | 3,3 mm |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290579) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1474230000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1474230000) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ETIM 10.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Conforme |