Tulajdonságok
Változat | Vezeték és kábeljelölők, 8.5 - 25.4 mm, sárga |
Rendelési szám | 1505830000 |
Típus | HSS 8.5-25.4 EL Y30M |
GTIN (EAN) | 4050118314229 |
Qty. | 1 Darab |
Mélység | 0,77 mm |
Mélység (coll) | 0,03 inch |
Szélesség | 40,5 mm |
Szélesség (coll) | 1,594 inch |
Hossz | 30 000 mm |
Hossz, inch | 1 181,1 inch |
Nettó tömeg | 310 g |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55...135 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anyag | Poliolefin |
Halogén | Igen |
Hossz | 30 000 mm |
Javasolt iparágak |
Üzemi gyártás
Energetika Készülékgyártó Berendezés |
kompatibilis nyomtató |
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000)
[THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) [THM-TWINMARK](~/p/1140490000) |
Nyomtatott karakterek | nélkül |
Nyomtatás típusa | üres |
Szélesség | 40,5 mm |
Szín | sárga |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55...135 °C |
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 135 °C |
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -55 °C |
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 35 - 120 mm² |
Halogén | Igen |
Javasolt zsugorítási hőmérséklet | 90 °C |
Szövegmező magassága | 40,3 mm |
Szövegmező szélessége | 0 mm |
Vezeték külső átm. | 8.5 - 25.4 mm |
Vezeték külső átmérő, max. | 25,4 mm |
Vezeték külső átmérő, min. | 8,5 mm |
Vezeték-keresztmetszet, max. | 120 mm² |
Vezeték-keresztmetszet, min. | 35 mm² |
Zsugorodás mértéke | 3:1 |
Termékinformáció | A 1302920000 cikkszámú külső tekercstartó szükséges |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1505830000) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9,1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
Jóváhagyások |  |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Tanúsítvány száma (cURus) | E366310 |