Propriétés
Version | Repères de fils et de câbles, 1.6 - 3.2 mm, blanc |
Référence | 1513250000 |
Type | HSS-HF 1.6-3.2 EL W30M |
GTIN (EAN) | 4050118320961 |
Qté. | 1 Pièce |
Profondeur | 0,7 mm |
Profondeur (pouces) | 0,028 inch |
Largeur | 5,6 mm |
Largeur (pouces) | 0,22 inch |
Longueur | 30 000 mm |
Longueur (pouces) | 1 181,1 inch |
Poids net | 221 g |
plage de température d'utilisation | -55...105 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Caractères imprimés | sans |
Couleur | blanc |
Halogène | Non |
imprimante compatible |
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000)
[THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) [THM-TWINMARK](~/p/1140490000) |
Largeur | 5,6 mm |
Longueur | 30 000 mm |
Matériau | Polyoléfine |
Nombre par rouleau | 1 |
plage de température d'utilisation | -55...105 °C |
Plage de température d'utilisation, max. | 105 °C |
Plage de température d'utilisation, min. | -55 °C |
Type d'impression | vierge |
Diamètre extérieur du conducteur | 1.6 - 3.2 mm |
Diamètre extérieur du conducteur, max. | 3,2 mm |
Diamètre extérieur du conducteur, min. | 1,6 mm |
Halogène | Non |
Section de raccordement de conducteur | 0.5 - 1.5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, max. | 1,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, min. | 0,5 mm² |
Taux de rétractabilité | 2:1 |
Température recommandée de retrait | 90 °C |
Informations sur le produit | Support de rouleau externe 1302920000 nécessaire |
Agrément/Certificat/Document de conformité |
[NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74683)
[BS EN ISO 4589-2 1999](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74685) [EN 45545-2:2020](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_257221) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1513250000) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Conforme |