特性
版本 | VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, PG 13.5, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6 |
订货号 | 1569000000 |
类型 | VG 13.5-K68 |
GTIN (EAN) | 4008190094522 |
数量 | 50 PC |
高度 | 29 mm |
高度 (英寸) | 1.142 inch |
长度 | 39 mm |
长度 (英寸) | 1.535 inch |
净重 | 10.4 g |
工作温度 | -40 °C...100 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
电缆接头 (cULus) 认证号 | E-199260 - BS 14 |
电缆接头 (UL) 认证号 | E-199260 - BS 14 |
验收条件 |
DNV
UL cULus |
AF 尺寸 1 | 24 mm |
AF 尺寸 | 24 mm |
卤素 | 是 |
密封件 | CR |
带 GWDR 的承托类型 |
IP54
IP66 IP67 IP68 - 5 bar (30分钟) |
拧紧力矩矩 | 3 Nm |
支撑螺丝最大扭力 | 3.5 Nm |
支撑螺丝最小扭力 | 2.5 Nm |
最大工作温度 | 100 °C |
最大电缆外径 | 12 mm |
最小工作温度 | -40 °C |
最小电缆外径 | 6 mm |
材料 | 聚酰胺 6 |
电缆接头 | PG |
硅胶 | 无 |
螺帽最大扭矩 | 4.5 Nm |
螺帽最小扭矩 | 3.5 Nm |
螺纹 (外部) | PG 13.5 |
螺纹长度 | 10 mm |
螺距 | 1.41 mm |
锁紧螺母最大扭力 | 3.5 Nm |
锁紧螺母最小扭力 | 2.5 Nm |
防护等级 |
IP67
IP68 - 5 bar (30分钟) |
防护等级(UL) | Type 4X |
阻燃等级符合 UL 94 | V-2 |
认证/证书/一致性声明 | [EU Declaration of Conformity - Standard plastic cable gland made from Polyamide 6 - DE PS2480 210608 002ISS00](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_250922) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_54369) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1569000000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1569000000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ETIM 10.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-32 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-01 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-01 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 |
认证 |  |
ROHS | 一致 |