Propriétés
Version | ZS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Pas en mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, selon demande du client |
Référence | 1610010000 |
Type | ZS 10/5 MC SDR |
GTIN (EAN) | 4008190263423 |
Qté. | 96 Pièce |
Hauteur | 10 mm |
Hauteur (pouces) | 0,394 inch |
Largeur | 5 mm |
Largeur (pouces) | 0,197 inch |
Poids net | 0,18 g |
plage de température d'utilisation | -40...100 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Application / fabricant |
Weidmueller
Allen-Bradley |
Caractères imprimés | Nécessite M-Print PRO File |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 |
Couleur | selon demande du client |
Couleur d'impression | noir |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Polyamide 66 |
Nombre de repérages par combinaison | 1 MultiCard = Terminal marker |
Nombre de repérages par unité d'emballage |
|
Orientation de l'impression | honrizontal et vertical |
plage de température d'utilisation | -40...100 °C |
Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C |
Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C |
Procédé d'impression | Laser MC |
Pas en mm (P) | 5 mm |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1610010000) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000761 |
ETIM 7.0 | EC000761 |
ETIM 8.0 | EC000761 |
ETIM 9.0 | EC000761 |
ETIM 10.0 | EC000761 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-37 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |
ROHS | Conforme |