BL 3.50/05/270 SN BK BX

Данный продукт вскоре больше не будет доступен.

Последняя дата заказа: /Date(1793401200000)/

Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.50 mm, Количество полюсов: 5, 270°, Винтовое соединение, Сечение проводника (номинальное соединение), макс.: 1.5 mm², Ящик

№ продукта 1639730099

Сертификаты

Сертификаты
ROHS
UL File Number Search
Сертификат № (UR)

Основные данные для заказа

Версия
Заказ №
Тип
GTIN (EAN)
Кол.
Продуктное отношение
Упаковка
Статус поставки
Последняя дата заказа

Размеры и массы

Глубина
Глубина (дюймов)
Высота
Высота (в дюймах)
Ширина
Ширина (в дюймах)
Масса нетто

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS
REACH SVHC
Углеродный след продукта

Системные параметры

Серия изделия
Вид соединения
Метод проводного соединения
Шаг в мм (P)
Шаг в дюймах (P)
Направление вывода кабеля
Количество полюсов
L1 в мм
L1 в дюймах
Количество рядов
Количество полюсных рядов
Расчетное сечение
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470
Вид защиты
Объемное сопротивление
Кодируемый
Длина зачистки изоляции
Зажимной винт
Лезвие отвертки
Лезвие отвертки стандартное
Циклы коммутации
Усилие сцепления на один полюс, макс.
Тянущее усилие на один полюс, макс.
Момент затяжки

Данные о материалах

Изоляционный материал
Цветовой код
Таблица цветов (аналогич.)
Группа изоляционного материала
Сравнительный показатель пробоя (CTI)
Класс пожаростойкости UL 94
Материал контакта
Поверхность контакта
Структура слоев штепсельного контакта
Температура хранения, мин.
Температура хранения, макс.
Рабочая температура, мин.
Рабочая температура, макс.
Температурный диапазон монтажа, мин.
Температурный диапазон монтажа, макс.

Провода, подходящие для подключения

Сечение проводника (номинальное соединение), мин.
Сечение проводника (номинальное соединение), макс.
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.
Одножильный, мин. H05(07) V-U
Одножильный, макс. H05(07) V-U
Гибкий, мин. H05(07) V-K
Гибкий, макс. H05(07) V-K
С наконечником DIN 46 228/4, мин.
С наконечником DIN 46 228/4, макс.
с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин.
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс.
Нутрометр в соответствии с EN 60999 a x b; ø
Зажимаемый проводник
Текст ссылки

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту
Номинальный ток при мин. количестве полюсов (Tu = 20 °C)
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C)
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C)
Номинальный ток при макс. количестве полюсов (Tu = 40 °C)
Номинальное напряжение для класса импульсного перенапряжения (класс загрязнения II/2)
Номинальное напряжение для класса импульсного перенапряжения (класс загрязнения III/2)
Номинальное напряжение для класса импульсного перенапряжения (класс загрязнения III/3)
Расчетное импульсное напряжение для класса импульсного перенапряжения (класс загрязнения II/2)
Расчетное импульсное напряжение для класса импульсного перенапряжения (класс загрязнения III/2)
Расчетное импульсное напряжение для класса импульсного перенапряжения (класс загрязнения III/3)
Устойчивость к воздействию кратковременного тока

Номинальные характеристики по CSA

Номинальное напряжение (группа использования B/CSA)
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA)
Номинальный ток (группа использования B/CSA)
Номинальный ток (группа использования D/CSA)
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.

Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (UR)
Сертификат № (UR)
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059)
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059)
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059)
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059)
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.
Ссылка на утвержденные значения

Упаковка

Упаковка
Длина VPE
VPE с
Высота VPE

Типовые испытания

Испытание: Прочность маркировки
Испытание: Незадействование (невзаимозаменяемость)
Испытание: Зажимное поперечное сечение
Испытание на повреждение из-за случайного ослабления проводов
Испытание на выдергивание

Важное примечание

Соответствие IPC
Примечания

Классификации

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0