Propriétés
Version | CIE ,96 boîtiers, Taille: 2, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase en saillie, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: PG 21 |
Référence | 1664210000 |
Type | HDC 10A SLU 1PG21G |
GTIN (EAN) | 4008190420901 |
Qté. | 1 Pièce |
Hauteur | 57 mm |
Hauteur (pouces) | 2,244 inch |
Largeur | 62,7 mm |
Largeur (pouces) | 2,468 inch |
Cote de fixation hauteur | 40 mm |
Cote de fixation largeur | 48 mm |
Poids net | 188 g |
Température limite | -40 °C ... 125 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
SCIP | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f |
Résistance aux agents chimiques |
|
Distance des trous, longueur A2 | 48 mm |
Entrée du câble | a. filetage |
Hauteur boîtier B | 57 mm |
Hauteur socle B1 | 4 mm |
Largeur boîtier C | 29,5 mm |
Largeur socle C1 | 50 mm |
Longueur boîtier | 63 mm |
Boîtiers CEM | Non |
Couple de serrage | 0,5 Nm |
Degré de protection | IP65 (quand enfiché) |
Matériau de base du boîtier | Aluminium injecté |
Matériau de l'élément de verrouillage | Acier inoxydable |
Surface | Électrolaque |
BG | 2 |
Couleur (RAL) | RAL 7035 |
Couple de serrage | 0,5 Nm |
Entrée du câble | a. filetage |
Filetage (intérieur) | PG 21 |
Forme | Standard |
Indiqué pour ModuPlug® | Non |
Nombre d'entrées de câble latéralement | 1 |
Nombre d'entrées de câble vers le haut | 0 |
Partie supérieure/sous-partie/Couvercle | Partie inférieure |
Taille | 2 |
Taille des entrées de câbles | PG 21 |
Type | Base du boîtier |
Version boîtier | Embase en saillie |
Version système de fermeture | Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure |
Version étrier | Verrouillage longitudinal |
Agrément/Certificat/Document de conformité | [Manufacturer's declaration](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_198690) |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_79533) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1664210000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1664210000) |
Notification de modification produit |
[20220214 Technical change to HDC housings](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252005)
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252006) |
Documentation technique | [1664210000_HDC_10A_SLU_1PG21G_STP_Blatt__1.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39127) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochures |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000437 |
ETIM 7.0 | EC000437 |
ETIM 8.0 | EC000437 |
ETIM 9.0 | EC000437 |
ETIM 10.0 | EC000437 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |
Agréments |   |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Site Web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certificat Nº (cURus) | E92202 |
Accessoires
-
Référence produit:1665880000Conditionnement:1 Pièce
CIE ,96 boîtiers, Taille: 2, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Couvercle pour les parties inférieures du capot, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard
ConnecteursConnecteurs industriels étanchesBoîtierBoîtier RockStar® IP65 / NEMA type 12, 4XTaille 2 (10A/15A))Etrier longitudinal sur la partie inférieurePartie inférieure boîtierCouvercle