Egenskaper
Utförande | SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 32, 4 mm, Mässing, förnicklad |
Art.nr. | 1737020000 |
Typ | SKMU M32 MS |
GTIN (EAN) | 4008190956493 |
Förp. | 100 items |
Höjd | 4 mm |
Bygghöjd (tum) | 0,157 inch |
Nettovikt | 2,12 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |
Förskruvningar | M 32 |
Gänga (inre) | M 32 |
Gänga (yttre) | M 32 |
Gängningslängd | 4 mm |
Gängstigning | 1,5 mm |
Halogener | Nej |
Material | Mässing, förnicklad |
Nyckelbredd 1 | 36 mm |
Tjocklek | 4 mm |
Ytterdiameter | 41,58 mm |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_63186) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1737020000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1737020000) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000940 |
ETIM 7.0 | EC000940 |
ETIM 8.0 | EC000940 |
ETIM 9.0 | EC000940 |
ETIM 10.0 | EC000940 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-24 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-24 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |
ROHS | Uppfyllelse |
Är tillbehör till
-
Produkt-ID:1205240000VPE:12 items
A2LC (Klippon ej armerad med gängad anslutning för genomföring, Ex e/d-kabelförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 32 x 1,5, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, Mässing, förnicklad
-
Produkt-ID:1460080000VPE:20 items
VG Ex MS (Ex kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 32, 16 mm, OD min. 14 - OD max. 24 mm, IP66, IP68, Mässing, förnicklad
-
Produkt-ID:1184700000VPE:12 items
E1W (Klippon dubbla tätningar, SWA armerad, Ex e/d-kabelförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 32 x 1,5, 16 mm, enkeltrådsarmering, 1.6 - 2 mm, OD min. 26 - OD max. 34 mm, ID min. 19.50 - ID max. 26.30 mm, Mässing, förnicklad
-
Produkt-ID:1262790000VPE:12 items
ADAP (Klippon Ex adapter), Adapter, Rak, M 32 ,M 40, Mässing, förnicklad
-
Produkt-ID:1262780000VPE:12 items
ADAP (Klippon Ex adapter), Adapter, Rak, M 32 ,M 25, Mässing, förnicklad
-
Produkt-ID:1188500000VPE:12 items
VP (Klippon Ex låsskruv med svampformat huvud), Låspropp, Rak, M 32 x 1,5, 16 mm, Mässing, förnicklad
-
Produkt-ID:1909930000VPE:10 items
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 32, 8 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mässing, förnicklad
-
Produkt-ID:1772240000VPE:10 items
VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
-
Produkt-ID:1186920000VPE:12 items
A2L (Klippon ej armerad, Ex e/d-kabelförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 32 x 1,5, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, Mässing, förnicklad
-
Produkt-ID:1185010000VPE:12 items
E1XZ (Klippon dubbla tätningar SWB/STA armerad, Ex e/d-kabelförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 32 x 1,5, 16 mm, flätad armering, metallfoliearmering, 1.6 - 2 mm, OD min. 26 - OD max. 34 mm, ID min. 19.50 - ID max. 26.30 mm, Mässing, förnicklad
-
Produkt-ID:1778490000VPE:25 items
VG MS ZE (standard dragavlastning för kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 32, 8 mm, OD min. 17 - OD max. 27 mm, IP65, Mässing, förnicklad
-
Produkt-ID:1461170000VPE:10 items
VG Exe 4J (Ex plastförskruvning 4J Exe), kabelförskruvning, Rak, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
-
Produkt-ID:1262940000VPE:12 items
ADAP (Klippon Ex adapter), Adapter, Rak, M 32 ,1 1/4" NPT, Mässing, förnicklad
-
Produkt-ID:1262930000VPE:12 items
ADAP (Klippon Ex adapter), Adapter, Rak, M 32 ,1" NPT, Mässing, förnicklad
-
Produkt-ID:1262950000VPE:9 items
ADAP (Klippon Ex adapter), Adapter, Rak, M 32 ,1 1/2" NPT, Mässing, förnicklad
-
Produkt-ID:1262910000VPE:12 items
ADAP (Klippon Ex adapter), Adapter, Rak, M 32 ,3/4" NPT, Mässing, förnicklad
-
Produkt-ID:1218970000VPE:12 items
VP-HEX (Klippon Ex låsskruv med sexkantshuvud), Låspropp, Rak, M 32 x 1,5, 16 mm, Mässing, förnicklad
-
Produkt-ID:1461080000VPE:10 items
VG Exi 4J (Ex plastförskruvning 4J Exi), kabelförskruvning, Rak, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
-
Produkt-ID:1205130000VPE:12 items
A2LC (Klippon ej armerad med gängad anslutning för genomföring, Ex e/d-kabelförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 32 x 1,5, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, Mässing, förnicklad
-
Produkt-ID:1009880000VPE:20 items
VG S (standardförskruvningar i rostfritt stål), kabelförskruvning, Rak, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Rostfritt stål 1.4305 (303)