製品情報
バージョン | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 3.5 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50 Weidmueller, 白色 |
注文番号 | 1762320071 |
種別 | DEK 5/3,5 MC FSZ 71-80 |
GTIN (EAN) | 4032248043620 |
数量 | 500 items |
高さ | 5 mm |
高さ(インチ) | 0.197 inch |
幅 | 3.5 mm |
幅(インチ) | 0.138 inch |
正味重量 | 0.15 g |
動作温度範囲 | -40...100 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
UL 94 可燃性等級 | V-2 |
パッケージ単位当たりマーカー数 |
|
動作温度範囲 | -40...100 °C |
動作温度範囲、最大 | 100 °C |
動作温度範囲、最小 | -40 °C |
印刷の配置 | 垂直 |
印刷文字 | 数字 |
印刷方法 | MCレーザー |
印刷色 | 黒色 |
幅 | 3.5 mm |
抵抗コード準拠の素材色 | 9 |
材質 | ポリアミド66 |
用途/製造元 | Weidmueller |
組み合わせごとのマーカー数 | 1 MultiCard = 端子マーカー |
色 | 白色 |
ピッチ (mm) (P) | 3.5 mm |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1762320071) |
製品変更通知 |
[Technical change to MultiCard material - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102023)
[Technical change to MultiCard material - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102024) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000761 |
ETIM 7.0 | EC000761 |
ETIM 8.0 | EC000761 |
ETIM 9.0 | EC000761 |
ETIM 10.0 | EC000761 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-37 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |
ROHS | 適合 |