VG M12 - MS 68

VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado

N.º de artículo 1772200000

Homologaciones

Homologaciones
ROHS

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad

Dimensiones y pesos

Altura
Altura (pulgadas)
Longitud
Longitud (pulgadas)
Peso neto

Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Exención RoHS (si procede/conocida)
REACH SVHC
SCIP

Números de certificación de prensaestopas

Condiciones de aprobación
Núm. de certificación de prensaestopas (cULus)
Núm. de certificación de prensaestopas (GERMLLOYD)
Núm. de certificación de prensaestopas (UL)

Datos generales

Aplicación del cierre
Borne
calibre de llave
Calibre de llave 1
Calibre de llave 2
Diámetro del cable exterior, máx.
Diámetro del cable exterior, mín.
Gama de temperaturas de servicio, max.
Gama de temperaturas de servicio, min.
Halógenos
Junta
Junta tórica
Longitud de rosca
Material básico
Par de apriete
Par de apriete pieza de conexión, máx.
Par de apriete pieza de conexión, mín.
Par de apriete tuerca de sombrerete, máx.
Par de apriete tuerca de sombrerete, mín.
Paso de rosca
Prensaestopas
Tipo de protección
Tipo de protección (UL)
Tipo de protección con GWDR
Tuerca (externa)

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0