製品情報
バージョン | VPMS (真鍮製ブラウンプラグ), 閉鎖栓, 閉鎖状態, M 20, 6 mm, 真鍮、ニッケルメッキ |
注文番号 | 1777740000 |
種別 | VP M20-MS65 |
GTIN (EAN) | 4032248158010 |
数量 | 100 items |
高さ | 9.5 mm |
高さ(インチ) | 0.374 inch |
長さ | 9.5 mm |
長さ(インチ) | 0.374 inch |
直径 | 22 mm |
壁厚、最小 | 0.5 mm |
壁厚、最大 | 5 mm |
正味重量 | 7.3 g |
動作温度 | -40 °C...100 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203 |
O リング | NBR |
ねじ山長さ | 6 mm |
ケーブルグランド | 測定基準 |
シリコーン | いいえ |
シーリング | NBR |
シールリングの直径 | 20 mm |
スレッドピッチ | 1.5 mm |
ハロゲン | いいえ |
ヘッド直径 | 22 mm |
保護度合い | IP68 - 5バール(30分) |
動作温度範囲、最大 | 100 °C |
動作温度範囲、最小 | -40 °C |
外付スレッド | M 20 |
材質 | 真鍮、ニッケルメッキ |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_63634) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1777740000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1777740000) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000451 |
ETIM 7.0 | EC000451 |
ETIM 8.0 | EC000451 |
ETIM 9.0 | EC000451 |
ETIM 10.0 | EC000451 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-25 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-33 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |
認可 |  |
ROHS | 適合 |