Propiedades
Versión | SlimFix Clip, Señalizadores para cables y conductores, 3 - 5 mm, 30 x 5.8 mm, bajo demanda |
Código | 1805860000 |
Tipo | SFC 2/30 MC SDR |
GTIN (EAN) | 4032248273591 |
Cantidad | 18 Pieza |
Profundidad | 7,6 mm |
Profundidad (pulgadas) | 0,299 inch |
Altura | 30 mm |
Altura (pulgadas) | 1,181 inch |
Anchura | 5,8 mm |
Anchura (pulgadas) | 0,228 inch |
Peso neto | 0,61 g |
Gama de temperaturas de servicio | -40...100 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anchura | 5,8 mm |
Caracteres impresos | Requiere archivo M-Print PRO |
Color | bajo demanda |
Color de impresión | negro |
Etiqueta de recomendación | Color según los requisitos del cliente (enviar archivo M-Print PRO) |
Gama de temperaturas de servicio | -40...100 °C |
Gama de temperaturas de servicio, max. | 100 °C |
Gama de temperaturas de servicio, min. | -40 °C |
Grado inflamabilidad según UL 94 | V-2 |
Halógenos | No |
Impresora compatible | [PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000) |
Material | Poliamida 66 |
Número de señalizadores por combinación | 1 MultiCard = Señalizadores para cables y conductores |
Número de señalizadores por unidad de embalaje |
|
Orientación de la impresión | horizontal |
Procedimiento de impresión | Laser MC |
Tamaño del campo para rotulación | 30 x 5.8 mm |
Tipo de impresión | según especificaciones del cliente |
diámetro externo del conductor | 3 - 5 mm |
Diámetro externo del conductor, max. | 5 mm |
Diámetro externo del conductor, min. | 3 mm |
Halógenos | No |
Sección de conexión del conductor | 3 - 4 mm² |
Sección de conexión del conductor, max. | 4 mm² |
Sección de conexión del conductor, min. | 3 mm² |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1805860000) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Conformidad |