Tulajdonságok
Változat | Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó) |
Rendelési szám | 1814680000 |
Típus | ZF 4 S |
GTIN (EAN) | 4032248302949 |
Qty. | 50 Darab |
Mélység | 22 mm |
Mélység (coll) | 0,866 inch |
Magasság | 24,5 mm |
Magasság (coll) | 0,965 inch |
Szélesség | 6,1 mm |
Szélesség (coll) | 0,24 inch |
Nettó tömeg | 4,5 g |
Ambient temperature | -5 °C…40 °C |
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C |
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 120 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anyag | Wemid |
Szigetelőanyag | Wemid |
Szín | ezüst |
UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
Változat | 10x3 mm-es gyűjtősínhez |
Véglap szükséges | Nem |
Potenciálok száma | 1 |
Szintek száma | 1 |
Rögzítési pontok száma szintenként | 1 |
Sín | Gyűjtősín |
Felszerelés típusa | Dugaszolt |
Telepítési útmutató |
Közvetlen rögzítés
Gyűjtősín |
Csatlakozás típusa | Húzórugós csatlakozás |
Csatlakozási irány | oldalt |
Csatlakozások száma | 1 |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm² |
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 4 mm² |
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm² |
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 2,5 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 0,5 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. | 2,5 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 2,5 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. | 4 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm² |
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás | 4 mm² |
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás | 0,5 mm² |
Szabványok | IEC 60947-7-1 |
Sín | Gyűjtősín |
Telepítési útmutató |
Közvetlen rögzítés
Gyűjtősín |
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 120 °C |
Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
Névleges feszültség | 400 V |
Névleges DC feszültség | 400 V |
Névleges áram | 24 A |
Szabványok | IEC 60947-7-1 |
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1,33 mΩ |
Névleges lökőfeszültség | 6 kV |
Teljesítményveszteség az IEC 60947-7-x szerint | 0,77 W |
Szennyezés súlyossága | 3 |
Túlfeszültség kategória | III |
Approval/Certificate/Document of Conformity | [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74530) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1814680000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1814680000) |
User Documentation | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000001 |
ETIM 7.0 | EC000001 |
ETIM 8.0 | EC000001 |
ETIM 9.0 | EC000001 |
ETIM 10.0 | EC000001 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-46 |
ECLASS 9,1 | 27-14-11-46 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-46 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-46 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-46 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-16 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-16 |
ECLASS 15.0 | 27-25-01-16 |
Jóváhagyások |  |
ROHS | Megfelel |