Eigenschaften
Ausfuehrung | Z-Reihe, Verriegelungshaken, gelb, 3.9 mm |
Best.-Nr. | 1816130000 |
Art | ZVR ZP2.5 |
GTIN (EAN) | 4032248370702 |
VPE | 25 Stück |
Tiefe | 8,46 mm |
Tiefe (inch) | 0,333 inch |
Höhe | 31,35 mm |
Höhe (inch) | 1,234 inch |
Breite | 3,9 mm |
Breite (inch) | 0,154 inch |
Nettogewicht | 0,352 g |
Lagertemperatur | -25 °C...55 °C |
Umgebungstemperatur | -5 °C…40 °C |
Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C |
Dauergebrauchstemperatur, max. | 100 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Werkstoff | PA 66 GF 30 |
Farbe | gelb |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Ausführung | Veriegelungshaken |
Einbauhinweis | Direktmontage |
Einbauhinweis | Direktmontage |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_64138) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1816130000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1816130000) |
Anwenderdokumentation | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002848 |
ETIM 7.0 | EC002848 |
ETIM 8.0 | EC002848 |
ETIM 9.0 | EC002848 |
ETIM 10.0 | EC002848 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |
ROHS | Konform |
Ist Zubehör von
-
Art.-Nr.:1305310000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 1
-
Art.-Nr.:1305330000VPE:50 Stück
Steckbare Klemme, Zugbügel, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, Anzahl Anschlüsse: 1, Anzahl der Etagen: 1, TS 35
-
Art.-Nr.:1815100000VPE:50 Stück
Z-Reihe, Schutzleiter-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, steckbar, grün / gelb
-
Art.-Nr.:1304720000VPE:50 Stück
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, Steckanschluss
-
Art.-Nr.:1865510000VPE:50 Stück
Z-Reihe, Prüftrenn-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:1935460000VPE:50 Stück
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, Direktmontage
-
Art.-Nr.:1815140000VPE:50 Stück
Z-Reihe, Schutzleiter-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², steckbar, grün / gelb
-
Art.-Nr.:1815110000VPE:50 Stück
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, Steckanschluss, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:1815070000VPE:50 Stück
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Steckanschluss, Zugfederanschluss, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:1815090000VPE:50 Stück
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:1815120000VPE:50 Stück
Z-Reihe, Schutzleiter-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², steckbar, Zugfederanschluss, grün / gelb
-
Art.-Nr.:1815080000VPE:50 Stück
Z-Reihe, Schutzleiter-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², steckbar, Zugfederanschluss, grün / gelb
-
Art.-Nr.:1815130000VPE:50 Stück
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, Steckanschluss, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:1295550000VPE:50 Stück
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Steckanschluss, Zugfederanschluss
-
Art.-Nr.:1935450000VPE:50 Stück
Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, Direktmontage
-
Art.-Nr.:1305300000VPE:50 Stück
Mehrstock-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 400 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0
-
Art.-Nr.:1305290000VPE:50 Stück
Mehrstock-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0
-
Art.-Nr.:1305280000VPE:50 Stück
Stecker (Klemmen), Schraubanschluss, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 10, Polzahl: 10, Breite: 52 mm
-
-
Art.-Nr.:1305270000VPE:50 Stück
Stecker (Klemmen), Schraubanschluss, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Breite: 6.1 mm
-
Art.-Nr.:1952120000VPE:10 Stück
Field Power® Steckverbinder, AC 3-phasig, IP20, Polyamid, PUSH IN, Polzahl : 5
-
Art.-Nr.:2000240000VPE:10 Stück
Field Power® Steckverbinder, IP20, Polyamid, PUSH IN, Polzahl : 2 x 5
-
Art.-Nr.:3020950000VPE:10 Stück
Field Power® Steckverbinder, DC, IP20, Polyamid, PUSH IN, Polzahl : 5
-
Art.-Nr.:1131730000VPE:10 Stück
Field Power® Steckverbinder, DC, IP20, Polyamid, PUSH IN, Polzahl : 5
-
Art.-Nr.:3021770000VPE:10 Stück
Field Power® Steckverbinder, DC, IP20, Polyamid, PUSH IN, Polzahl : 5
-
Art.-Nr.:1009990000VPE:10 Stück
Field Power® Steckverbinder, DC, IP20, Polyamid, PUSH IN, Polzahl : 2 x 5
-
Art.-Nr.:1952130000VPE:10 Stück
Field Power® Steckverbinder, AC 3-phasig, IP20, Polyamid, PUSH IN, Polzahl : 2 x 5
-
Art.-Nr.:1815170000VPE:50 Stück
Z-Reihe, Doppelstock-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, grün / gelb
-
Art.-Nr.:1084770000VPE:50 Stück
Z-Reihe, Doppelstock-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss
-
Art.-Nr.:1348970000VPE:50 Stück
Z-Reihe, Doppelstock-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss
-
Art.-Nr.:1815160000VPE:50 Stück
Z-Reihe, Doppelstock-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:1815150000VPE:50 Stück
Z-Reihe, Doppelstock-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige