Propriétés
Version | Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M23, Nombre de pôles: 19, 45 m, Femelle coudée, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non |
Référence | 1818144500 |
Type | SAIB-M23-19P-AN-45M |
GTIN (EAN) | 4050118293029 |
Qté. | 1 Pièce |
Poids net | 5 488 g |
Statut de conformité RoHS | Conforme |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
Blindé | Non |
Codage couleur |
violet
Rouge noir Vert/jaune Yellow / brown marron / vert blanc jaune rose gris / marron brun gris rouge / bleu vert bleu gris / rose blanc / vert blanc / jaune blanc /gris |
Couleur de la gaine | noir |
Cycles de courbure | 2 Mio |
Diamètre extérieur | 9.1 mm ± 0.3 mm |
Gaine selon UL AWM | 21198 (80 °C / 300 V) |
Halogène | Non |
Isolation | TPM |
Longueur du câble | 45 m |
Matériau de la gaine | PUR |
Nombre de pôles | 19 |
Plage de température, en mouvement | -25...80 °C |
Plage de température, fixe | -50...80 °C |
Rayon de courbure, mobile | 10 x diamètre du câble |
Résistance de soudage | Non |
Résistance à la torsion | 0 °/m |
Réticulé par irradiation | Non |
Section max. du conducteur (Impression/en ligne) | 3 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm² |
Tropicalisé (résistant aux perles de soudure) | Non |
Utilisation sur chaîne porte-câbles | Oui |
Âme selon UL AWM | 10493 (80 °C / 300 V) |
Couple de serrage | M23 : 2,5 Nm |
Courant nominal | 8 A |
Cycles d'enfichage | ≥ 50 |
Côté de raccordement version 1 | M23, Socket, Inner thread, angled |
Degré de pollution | 2 |
Degré de protection | IP67 |
Filetage du raccordement | M23 |
LED | Non |
Matériau de base du boîtier | PUR |
Matériau de la bague filetée | Zinc injecté sous pression |
Plage de températures du coffret | -25...+80 °C |
ponté | Non |
Surface du contact | doré |
Tension nominale | 120 V |
Tenue d’isolation | 1012 Ω |
Version | Femelle coudée |
Version côté de raccordement |
|
Tension nominale | 120 V |
Tenue d’isolation | 1012 Ω |
Certificat Nº (cURus) | E486077 |
Prise de raccordement à gauche | IP67, Contact femelle, Coudé à 90°, Plastique, non blindé |
Prise de raccordement à droite | extrémité libre du conducteur |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_167176) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1818144500) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochures | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |
Agréments |    |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Site Web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certificat Nº (cURus) | E486077 |