MOD. HDC CM 1 FS +PE

Conectores industriales, HDC - Conector, Módulo ConCept

N.º de artículo 1828410000

Homologaciones

Homologaciones
ROHS

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad

Dimensiones y pesos

Profundidad
Profundidad (pulgadas)
Altura
Altura (pulgadas)
Anchura
Anchura (pulgadas)
Peso neto

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC
SCIP

Módulos neumáticos ConCept

Color
Grado inflamabilidad según UL 94

Dimensiones

Altura conector hembra
Anchura
Longitud, base

Datos generales

Baja emisión de humos según DIN EN 45545-2
Categoría de sobretensión
Color
Corriente nominal (DIN EN 61984)
Grado de polución
Grado inflamabilidad según UL 94
Material básico
Materiales aislantes
Número de polos
Par de apriete
Resistencia de paso
Resistencia del aislamiento
Serie
Sobretensión de choque nominal (DIN EN 61984)
Tensión nominal (DIN EN 61984)
Tipo
Tipo de conexión

Datos de conexión PE

Tipo de conexión PE

Versión

Longitud de desaislado, conexión nominal
Material básico
Resistencia de paso
Sección de conexión del conductor AWG, min.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Sección de conexión del conductor, max.
Sección de conexión del conductor, min.
Tipo de conexión

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0