Propiedades
Versión | ESG, Señalizadores de dispositivos x 15 mm, PA 66, Color: bajo demanda, autoadhesivo |
Código | 1880090000 |
Tipo | ESG 6/15 K MC SDR |
GTIN (EAN) | 4032248478774 |
Cantidad | 40 Pieza |
Profundidad | 1 mm |
Profundidad (pulgadas) | 0,039 inch |
Altura | 6 mm |
Altura (pulgadas) | 0,236 inch |
Anchura | 15 mm |
Anchura (pulgadas) | 0,591 inch |
Peso neto | 0,325 g |
Gama de temperaturas de servicio | -40...60 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Adhesivos | Cinta adhesiva por ambos lados |
Anchura | 15 mm |
Aplicación / productor | Autoadhesiva |
Caracteres impresos | Requiere archivo M-Print PRO |
Color | bajo demanda |
Color de impresión | negro |
Gama de temperaturas de servicio | -40...60 °C |
Gama de temperaturas de servicio, max. | 60 °C |
Gama de temperaturas de servicio, min. | -40 °C |
Grado inflamabilidad según UL 94 | V-2 |
Halógenos | No |
Impresora compatible | [PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000) |
Material | PA 66 |
Número de señalizadores por combinación | 1 MultiCard = Señalizadores de dispositivos |
Número de señalizadores por unidad de embalaje |
|
Procedimiento de impresión | Laser MC |
Versión | autoadhesivo |
Halógenos | No |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1880090000) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ETIM 10.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Conformidad |