Tulajdonságok
Változat | Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, M8, Pólusok száma : 4, 5 m, Hüvely (mama) , hajlított, árnyékolt: Igen, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem |
Rendelési szám | 1906630500 |
Típus | SAIL-M8BW-4S5.0U |
GTIN (EAN) | 4032248530441 |
Qty. | 1 Darab |
Nettó tömeg | 204 g |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |
A következő kábeltartókhoz: | Igen |
Csavarási ellenállás | 0 °/m |
Gyorsulás | 5 m/s² |
Hajlítási ciklusok | 2 millió |
Hajlítási sugár, min., mozgó | 12 x vezetékátmérő |
Hajlítási sugár, min., álló | 5 x kábelátmérő |
Halogén | Nem |
Hegesztési szikrákkal szembeni ellenállás | Nem |
Hegesztésnek ellenálló | Nem |
Keresztkötéses irradiáció | Nem |
Konfigurálható kábelhossz | Nem |
Kábelhossz | 5 m |
Köpeny anyaga | PUR |
Köpeny színe | fekete |
Külső bevonat az UL AWM stílusnak megfelelően | 20549 (80 °C / 300 V) |
Lángterjedéssel szembeni ellenállás | in accordance with IEC 60332-2 |
Outside diameter | 5.1 mm ± 0.2 mm |
Pólusok száma | 4 |
Sebesség | 100 m/s |
Szigetelés | PP |
Színkód gyűrű |
Barna
Fekete Kék Fehér |
Temperature range, moving | -25...80 °C |
Temperature range, stationary | -40...80 °C |
árnyékolt | Igen |
Érkeresztmetszet | 0,34 mm² |
AF mérete | 9 mm |
Csatlakozási menet | M8 |
Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 |
Ház fő anyaga | PUR |
Ház hőmérsékleti tartománya | -25…+85 °C |
Kódolás | A kódolású |
LED | Nem |
Meghúzási nyomaték | M8: 0,5 - 0,6 Nm |
Menetes gyűrű anyaga | Cink présöntvény |
Névleges feszültség | 30 V |
Névleges áram | 4 A |
Szennyezés súlyossága | 3 |
Szigetelés erőssége | 108 Ω |
Változat | Hüvely (mama) , hajlított |
Védelmi osztály |
IP65
IP66 IP67 IP68 becsavart állapotban |
áthidalt | Nem |
Érintkező felület | Aranyozott |
Névleges feszültség | 30 V |
Szigetelés erőssége | 108 Ω |
Csatlakozó, standard | IEC 61076-2-104 |
Tanúsítvány száma (cULus) | E307231 |
Csatlakozó, standard | IEC 61076-2-104 |
Csatlakozó, bal | M8, IP67, hüvelyes érintkező, 90°-os szög, Műanyag, árnyékolt |
Csatlakozó, jobb | szabad vezetékvég |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_326647) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1906630500) |
Product Change Notification |
[PCN-PB46-20250213-00-A-de.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_325427)
[PCN-PB46-20250213-00-A-en.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_325428) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Kiadványok | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9,1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |
Jóváhagyások |   |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Tanúsítvány száma (cULus) | E307231 |
Tartozékok
-
-
Cikkszám:1900001000Csomagolási egység:1 Darab
Tömszelence-szerszám fröccsöntött M12-vezetékekhez
-
Cikkszám:1718431687Csomagolási egység:320 Darab
TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, sárga
-
Cikkszám:1718431044Csomagolási egység:320 Darab
TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, fehér
SzerszámokCsavarhúzókEgyébScrewty ® tömszelence szerszám nyomaték funkcióval
JelölőkVezeték és kábeljelölőkVezetékjelölők, 0,22 - 500 mm²MultiCardTM-I becsúsztatható jelölőlap hüvelyekhezTM-I 18Üres