VG M40-1/K68

VG K(표준 플라스틱 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 40, 10 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), 폴리아미드 6

항목 번호 1909890000

승인

인증
ROHS

일반 주문 데이터

버전
주문 번호
유형
GTIN(EAN)
수량

치수 및 중량

높이
높이 (인치)
길이
길이 (인치)
순중량

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태
REACH SVHC

케이블 글랜드 인증 번호

승인 조건
케이블 글랜드(cULus) 인증 번호
케이블 글랜드(UL) 인증 번호

일반 정보

Campo delle temperature di impiego, max.
Classe d'infiammabilità UL 94
External thread
Grundläggande material
Halogenki
Kabeldurchmesser außen, max.
Kabelförskruvning
Length of thread
Meghúzási nyomaték
Normer
Nyckelbredd
Nyckelbredd 1
Operating temperature range, min.
Outer cable diameter, min.
Protection degree with GWDR
Skyddsklass
Szilikon
Tätningsinsats
Torque for cap nut, max.
Шаг резьбы
로크 너트용 토크, 최대
로크 너트용 토크, 최소
보호 등급 (UL)
연결 어댑터용 토크, 최대
연결 어댑터용 토크, 최소
참고: 보호 등급
캡 너트용 토크, 최소

분류

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0