Propriétés
Version | Accessoires, Curseur de connexion transversale, x 22 |
Référence | 1936150000 |
Type | WKS 2/3 |
GTIN (EAN) | 4032248605873 |
Qté. | 50 Pièce |
Profondeur | 16,1 mm |
Profondeur (pouces) | 0,634 inch |
Hauteur | 18,86 mm |
Hauteur (pouces) | 0,743 inch |
Largeur | 22 mm |
Largeur (pouces) | 0,866 inch |
Poids net | 3,1 g |
Température ambiante | -5 °C…40 °C |
Température d'utilisation permanente, min. | -50 °C |
Température d'utilisation permanente, max. | 100 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Matériau | Polyamide 66 |
Couleur | Orange |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 |
Version | Connexion transversale |
Instruction de montage | Montage direct |
Type de fixation | Vissé |
Type de montage | Vissé |
Version à l#92épreuve de l#92explosion | Non |
Pas en mm (P) | 7,9 mm |
Instruction de montage | Montage direct |
Nombre de pôles | 3 |
Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C |
Courant nominal | 41 A |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_65037) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1936150000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1936150000) |
Documentation utilisateur | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ETIM 10.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |
ROHS | Conforme |
Est un accessoire de
-
Référence produit:1934830000Conditionnement:50 Pièce
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, Beige foncé, 6 mm², 41 A, 630 V, Nombre de raccordements: 2
-
Référence produit:1019680000Conditionnement:50 Pièce
Bloc de jonction sectionnable de transformateur de mesure, Raccordement vissé, 41, 2
-
Référence produit:1019710000Conditionnement:50 Pièce
Bloc de jonction sectionnable de transformateur de mesure, Raccordement vissé, 41, 2
-
Référence produit:1934810000Conditionnement:50 Pièce
Bloc de jonction sectionnable de transformateur de mesure, Raccordement vissé, 41, 2
-
Référence produit:1062520000Conditionnement:50 Pièce
Bloc de jonction sectionnable de transformateur de mesure, Raccordement vissé, 41, 2
-
Référence produit:1019670000Conditionnement:50 Pièce
Bloc de jonction sectionnable de transformateur de mesure, Raccordement vissé, 41, 2
-
Référence produit:1345280000Conditionnement:50 Pièce
Bloc de jonction sectionnable de transformateur de mesure, Raccordement vissé, 41, 2
-
Référence produit:1938820000Conditionnement:50 Pièce
Bloc de jonction sectionnable de transformateur de mesure, Raccordement vissé, 41, 2
-
Référence produit:1019690000Conditionnement:50 Pièce
Bloc de jonction sectionnable de transformateur de mesure, Raccordement vissé, 41, 2
-
Référence produit:1934820000Conditionnement:50 Pièce
Bloc de jonction sectionnable de transformateur de mesure, Raccordement vissé, 41, 2