Właściwości
Wersja | Przewód czujnik/element wykonawczy, Kabel połączeniowy, M8 / M12, Liczba biegunów : 3, 3 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PVC, Halogenki: Tak |
Nr zam. | 1938250300 |
Typ | SAIL-M8WM12W-3-3.0V |
GTIN (EAN) | 4032248611928 |
Ilość | 1 szt. |
Masa netto | 100 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
Długość kabla | 3 m |
Ekranowane | Nie |
Halogenki | Tak |
izolacja | PVC |
Kodowanie kolorami |
brązowy
niebieski czarny |
kolor płaszcza | czarny |
Konfigurowalna długość kabla | Nie |
Liczba biegunów | 3 |
Materiał płaszcza | PVC |
Odporne na ściegi spawalnicze | Nie |
Odporność na iskry spawalnicze | Nie |
Przekrój żyły | 0,25 mm² |
Przydatność do łańcucha ciągowego | Nie |
Sieciowane radiacyjnie | Nie |
Wytrzymałość na skręcanie | 0 °/m |
Zakres temperatur, stały | -30...80 °C |
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks. | -5...80 °C |
Zewnętrzna okładzina zgodnie z UL AWM style | 2464 (80 °C / 300 V) |
Średnica zewnętrzna | 4.5 mm ± 0.2 mm |
Cykle wpinania | ≥ 100 |
kodowanie | Kodowanie A |
LED | Nie |
Materiał pierścienia gwintowanego | odlew ciśnieniowy cynkowy |
Moment dokręcający |
M8: 0,5 - 0,6 Nm
M12: 0,8 - 1,2 Nm |
napięcie znamionowe | 60 V |
Podstawowy materiał obudowy | PUR |
Powierzchnia styku | pozłacany |
Prąd znamionowy | 4 A |
Stopień ochrony |
IP65
IP66 IP67 IP68 po wkręceniu |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Wykonanie | złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe |
Wytrzymałość izolacji | 108 Ω |
Zakres temperatury obudowy | -25…+85 °C |
zmostkowany | Nie |
Ścieżka połączenia | M8 / M12 |
napięcie znamionowe | 60 V |
Wytrzymałość izolacji | 108 Ω |
Norma dot. łączników wtykowych |
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-104 |
Norma dot. łączników wtykowych |
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-104 |
Wtyk po lewej | M8, IP69, styk męski, zakrzywiony 90°, Tworzywo sztuczne, nieekranowane |
Wtyk po prawej | M12, Kodowanie A, IP69, styk żeński, zakrzywiony 90°, Tworzywo sztuczne, nieekranowane |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1938250300) |
Powiadomienie o zmianie produktu |
[DE - Technische Änderung zu M12 Gewindering mit 6-Kant](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88623)
[EN - Technical change to M12 nut with additional hexagonal mounting](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88624) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broszury |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |
Dopuszczenia |  |
ROHS | Zgodny |
Akcesoria
-
-
Nr. produktu:1718431044Jedn. opak.:320 szt.
TM-I, Oznaczniki wkładane, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, biały
-
Nr. produktu:1718431687Jedn. opak.:320 szt.
TM-I, Oznaczniki wkładane, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, żółty
NarzędziaUsuwanie izolacjiNarzędzia do usuwania płaszcza i akcesoriaNarzędzia do zdejmowania płaszcza z kabli w izolacji z PCWNarzędzia
OznacznikiOznaczniki kabli i przewodówOznaczniki żył 0,22 - 500 mm²MultiCardTabliczki nasadzane TM-I do tulejTM-I 18neutralna