Egenskaper
Utförande | Ledar- och kabelmärkning, 5.8 - 8 mm, 25.4 x 16 mm, gul |
Art.nr. | 1962000000 |
Typ | HSS-HF 3/8 5.8-8.0/25Y |
GTIN (EAN) | 4032248642694 |
Förp. | 4 000 items |
Djup | 0,77 mm |
Byggdjup (tum) | 0,03 inch |
Höjd | 25,4 mm |
Bygghöjd (tum) | 1 inch |
Bredd | 16 mm |
Byggbredd (tum) | 0,63 inch |
Nettovikt | 0,673 g |
Temperaturområde för användning | -55...105 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
anpassad skrivare |
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000)
[THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) [THM-TWINMARK](~/p/1140490000) |
Bredd | 16 mm |
Färgkod | gul |
Halogener | Nej |
Material | Polyolefin |
Materialfärg enligt motståndskod | 4 |
Rekommenderade tillverkare | Transportväsende |
Skrivna tecken | utan |
Temperaturområde för användning | -55...105 °C |
Temperaturområde för användning max. | 105 °C |
Temperaturområde för användning min. | −55 °C |
Typ av märkning | neutral |
Halogener | Nej |
Krympmån | 2:1 |
Ledararea | 10 - 16 mm² |
Ledardiameter, max. | 16 mm² |
Ledardiameter, min. | 10 mm² |
Ledarytterdiameter | 5.8 - 8 mm |
Ledarytterdiameter, max. | 8 mm |
Ledarytterdiameter, min. | 5,8 mm |
Rekommenderad krymptemperatur | 90 °C |
Textfältsbredd | 25,4 mm |
Textfältshöjd | 15,25 mm |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse |
[NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74683)
[BS EN ISO 4589-2 1999](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74685) [EN 45545-2:2020](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_257221) |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_65365) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1962000000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1962000000) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Uppfyllelse |