Propriétés
Version | Câble capteurs/actionneurs, Câble de raccordement, M12 / M8, Nombre de pôles : 3, 3 m, Mâle, droit - Femelle, coudée, Blindé: Non, LED: Oui, Matériau de la gaine: PVC, Halogène: Oui |
Référence | 1962290300 |
Type | SAIL-M12GM8W-3L3.0V |
GTIN (EAN) | 4032248643325 |
Qté. | 1 Pièce |
Poids net | 90 g |
Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
Blindé | Non |
Codage couleur |
brun
bleu noir |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieur | 4.5 mm ± 0.2 mm |
Gaine selon UL AWM | 2464 (80 °C / 300 V) |
Halogène | Oui |
Isolation | PVC |
Longueur de câble configurable | Non |
Longueur du câble | 3 m |
Matériau de la gaine | PVC |
Nombre de pôles | 3 |
Plage de température, en mouvement | -5...80 °C |
Plage de température, fixe | -30...80 °C |
Résistance de soudage | Non |
Résistance à la torsion | 0 °/m |
Réticulé par irradiation | Non |
Section du conducteur | 0,25 mm² |
Tropicalisé (résistant aux perles de soudure) | Non |
Utilisation sur chaîne porte-câbles | Non |
Codage | M12 = codage A, M8 = aucun |
Couple de serrage |
M8 : 0,5 - 0,6 Nm
M12 : 0,8 - 1,2 Nm |
Courant nominal | 4 A |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Degré de pollution | 3 |
Degré de protection |
IP67
IP68 Vissé IP65 IP66 |
Filetage du raccordement | M12 / M8 |
LED | Oui |
Matériau de base du boîtier | PUR |
Matériau de la bague filetée | Zinc injecté sous pression |
Plage de températures du coffret | -25...+85 °C |
ponté | Non |
Surface du contact | doré |
Tension nominale | 24 V |
Tenue d’isolation | 108 Ω |
Version | Mâle, droit - Femelle, coudée |
Tension nominale | 24 V |
Tenue d’isolation | 108 Ω |
Norme de connecteur |
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-104 |
Norme de connecteur |
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-104 |
Prise de raccordement à gauche | M12, Codage A, IP69, Contact mâle, droit, Plastique, non blindé |
Prise de raccordement à droite | M8, IP69, Contact femelle, Coudé à 90°, Plastique, LED, non blindé |
Titre d'illustration #96 08 | L'outil idéal : Screwty ® avec fonction de serrage |
Légende 08 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1962290300) |
Notification de modification produit |
[DE - Technische Änderung zu M12 Gewindering mit 6-Kant](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88623)
[EN - Technical change to M12 nut with additional hexagonal mounting](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88624) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochures | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |
Agréments |  |
ROHS | Conforme |
Accessoires
-
Référence produit:2598970000Conditionnement:1 Pièce
Lame amovible pour l'outil pour presse-étoupes
-
Référence produit:1900001000Conditionnement:1 Pièce
Outil de serrage pour câbles M12 surmoulés
-
-
Référence produit:1718431044Conditionnement:320 Pièce
TM-I, Repérages d'inserts, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, blanc
-
Référence produit:1718431687Conditionnement:320 Pièce
TM-I, Repérages d'inserts, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, jaune
-
OutilsSerrageDiversOutil pour presse-étoupes Screwty® avec fonction de serrage
RepéragesRepères de fils et de câblesRepères pour conducteur 0,22 - 500 mm²MultiCardRepères enfichables TM-I pour étuisTM-I 18Vierge
OutilsDénuderOutils à dégainer et accessoiresOutils à dégainer pour câbles ronds isolés en PVCOutils