Właściwości
Wersja | Przewód czujnik/element wykonawczy, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów : 5, 10 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe, Ekranowane: Nie, LED: Tak, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie |
Nr zam. | 1963921000 |
Typ | SAIL-M12GM12W-5-3LW10TP |
GTIN (EAN) | 4032248646470 |
Ilość | 1 szt. |
Masa netto | 310 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
Cykle gięcia | 10 mln |
Długość kabla | 10 m |
Ekranowane | Nie |
Halogenki | Nie |
izolacja | PP |
Kodowanie kolorami |
brązowy
biały niebieski czarny zielony / żółty |
kolor płaszcza | czarny |
Konfigurowalna długość kabla | Nie |
Liczba biegunów | 5 |
Materiał płaszcza | PUR |
Odporne na ściegi spawalnicze | Tak |
Odporność na iskry spawalnicze | Tak |
promień zgięcia min., ruchomy | 7,5 x średnica kabla |
promień zgięcia, min., ułożony na stałe | 4 x średnica kabla |
Przekrój żyły | 0,34 mm² |
Przydatność do łańcucha ciągowego | Tak |
Przyspieszenie | 5 m/s² |
Prędkość | 200 m/s |
Sieciowane radiacyjnie | Nie |
Wytrzymałość na skręcanie | 360 °/m |
Zakres temperatur, stały | -40...105 °C |
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks. | -30...105 °C |
Zewnętrzna okładzina zgodnie z UL AWM style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Średnica zewnętrzna | 5.1 mm ± 0.2 mm |
Cykle wpinania | ≥ 100 |
kodowanie | Kodowanie A |
LED | Tak |
Materiał pierścienia gwintowanego | odlew ciśnieniowy cynkowy |
Moment dokręcający | M12: 0,8 - 1,2 Nm |
napięcie znamionowe | 24 V |
Podstawowy materiał obudowy | PUR |
Powierzchnia styku | pozłacany |
Prąd znamionowy | 4 A |
Stopień ochrony |
IP67
IP68 po wkręceniu IP65 IP66 |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Wykonanie | złącze męskie, proste - złącze żeńskie, kątowe |
Wytrzymałość izolacji | 108 Ω |
Zakres temperatury obudowy | -25…+85 °C |
zmostkowany | Nie |
Ścieżka połączenia | M12 / M12 |
napięcie znamionowe | 24 V |
Wytrzymałość izolacji | 108 Ω |
Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61076-2-101 |
Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61076-2-101 |
Wtyk po lewej | M12, Kodowanie A, IP69, styk męski, prosty, Tworzywo sztuczne, nieekranowane |
Wtyk po prawej | M12, Kodowanie A, IP69, styk żeński, zakrzywiony 90°, Tworzywo sztuczne, LED, nieekranowane |
Nagłówek obrazu-08 | Idealne narzędzie: Screwty ® z regulacją momentu obrotowego |
Podpis obrazu-08 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1963921000) |
Powiadomienie o zmianie produktu |
[DE - Technische Änderung zu M12 Gewindering mit 6-Kant](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88623)
[EN - Technical change to M12 nut with additional hexagonal mounting](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88624) [Technical change to 3 to 5-pole unshielded M12 cord sets](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318301) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broszury | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |
Dopuszczenia |  |
ROHS | Zgodny |
Akcesoria
-
Nr. produktu:1718431044Jedn. opak.:320 szt.
TM-I, Oznaczniki wkładane, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, biały
-
Nr. produktu:1718431687Jedn. opak.:320 szt.
TM-I, Oznaczniki wkładane, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, żółty
-
-
Nr. produktu:1900001000Jedn. opak.:1 szt.
Narzędzie do skręcania do oblewanych przewodów M12
-
Nr. produktu:2598970000Jedn. opak.:1 szt.
Wymienne ostrze narzędzia do dławnic kablowych
OznacznikiOznaczniki kabli i przewodówOznaczniki żył 0,22 - 500 mm²MultiCardTabliczki nasadzane TM-I do tulejTM-I 18neutralna
NarzędziaWkrętakiRóżneScrewty® narzędzie do dławnic kablowych, z regulacją momentu obrotowego