Eigenschaften
Ausfuehrung | Bolzenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Bolzenanschluss |
Best.-Nr. | 1968990000 |
Art | WF 5 NFF |
GTIN (EAN) | 4032248702886 |
VPE | 25 Stück |
Tiefe | 54,5 mm |
Tiefe (inch) | 2,146 inch |
Höhe | 67 mm |
Höhe (inch) | 2,638 inch |
Breite | 13 mm |
Breite (inch) | 0,512 inch |
Nettogewicht | 22,68 g |
Lagertemperatur | -25 °C...55 °C |
Umgebungstemperatur | -5 °C…40 °C |
Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C |
Dauergebrauchstemperatur, max. | 120 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Werkstoff | Wemid |
Farbe | dunkelbeige |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Ausführung | Einbolzenklemmen |
Abschlussplatte erforderlich | Nein |
Anzahl der Potentiale | 1 |
Anzahl der Etagen | 1 |
Anzahl der Klemmstellen je Etage | 1 |
Etagen intern gebrückt | Nein |
PE-Anschluss | Nein |
Tragschiene | TS 35 |
explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
Montageart | gerastet |
2 x Kabelschuh DIN 46 234 | 0,1...16 mm² |
2 x Kabelschuh DIN 46 235 | 6...10 mm² |
Anschlussart | Bolzenanschluss |
Anschlussrichtung | seitlich |
Anzahl Anschlüsse | 1 |
Anzugsdrehmoment, max. | 4,5 Nm |
Anzugsdrehmoment, min. | 3,7 Nm |
Bolzengröße für Flachanschluss | M 5 |
Kabelschuh DIN 46 234 | 0,1...16 mm² |
Kabelschuh DIN 46 235 | 6...10 mm² |
Klemmbereich, max. | 16 mm² |
Klemmbereich, min. | 0,1 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 4 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 27 |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. | 16 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. | 16 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. | 0,1 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. | 16 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. | 0,1 mm² |
Versatz TS 35 | 31,5 mm |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 4 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 27 |
Normen | IEC 60947-7-1 |
Tragschiene | TS 35 |
Bemessungsquerschnitt | 16 mm² |
Bemessungsspannung | 1.000 V |
Bemessungsspannung DC | 1.000 V |
Nennstrom | 76 A |
Strom bei max. Leiter | 76 A |
Normen | IEC 60947-7-1 |
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x | 0,42 mΩ |
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x | 2,43 W |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument |
[CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_37307)
[UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284527) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_65419) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1968990000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1968990000) |
Anwenderdokumentation | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ETIM 10.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |
Zulassungen |   |
ROHS | Konform |
Zubehör
-
Art.-Nr.:2007120000VPE:600 Stück
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Weidmueller, weiß
-
Art.-Nr.:1609820000VPE:1000 Stück
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 Weidmueller, weiß
-
Art.-Nr.:1061200000VPE:50 Stück
Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, HB, Wemid, Breite: 8 mm, 100 °C
-
Art.-Nr.:1609880000VPE:480 Stück
WS, Klemmenmarkierung, 15 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, weiß
MarkiererKlemmenmarkiererMultiMarkDekafixDEK 5/6
MarkiererKlemmenmarkiererMultiCardDekafixDEK 5/6Neutral
ReihenklemmenZubehörEndwinkelTS 35W-Reihe
MarkiererKlemmenmarkiererMultiCardWSWS 15/5Neutral