Propiedades
Versión | SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 7 - , 60 x 13 mm, amarillo |
Código | 2005400000 |
Tipo | SFX 11/60 MM GE |
GTIN (EAN) | 4050118390209 |
Cantidad | 1.000 Pieza |
Profundidad | 0,6 mm |
Profundidad (pulgadas) | 0,024 inch |
Altura | 60 mm |
Altura (pulgadas) | 2,362 inch |
Anchura | 13 mm |
Anchura (pulgadas) | 0,512 inch |
Peso neto | 0,566 g |
Gama de temperaturas de servicio | -40...90 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anchura | 13 mm |
Color | amarillo |
Gama de temperaturas de servicio | -40...90 °C |
Gama de temperaturas de servicio, max. | 90 °C |
Gama de temperaturas de servicio, min. | -40 °C |
Grado inflamabilidad según UL 94 | HB |
Halógenos | No |
Impresora compatible |
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000)
[THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) |
Material | Poliuretano |
Tamaño del campo para rotulación | 44 x 10.5 mm |
Unidades por rollo | 1000 |
Versión | libre de halógenos |
Abrazadera adecuada | Plástico |
Altura de campo de texto | 10,5 mm |
Anchura de campo de texto | 44 mm |
diámetro externo del conductor | 7 - |
Diámetro externo del conductor, min. | 7 mm |
Halógenos | No |
Paso de abrazadera | Plano |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_65680) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2005400000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2005400000) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Conformidad |