Propriétés
Version | Cordon d'alimentation, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 4, 10 m, Femelle coudée, Blindé: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non |
Référence | 2050691000 |
Type | SAIL-M12BW-T-10H |
GTIN (EAN) | 4050118442007 |
Qté. | 1 Pièce |
Poids net | 500 g |
Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |
Accélération | 5 m/s² |
Blindé | Non |
Codage couleur |
noir
bleu blanc brun |
Couleur de la gaine | noir |
Cycles de courbure | 10 Mio |
Diamètre extérieur | 11 mm ± 0.4 mm |
Gaine selon UL AWM | 20234 (80 °C / 1000 V) |
Halogène | Non |
Isolation | PP |
Longueur de câble configurable | Non |
Longueur du câble | 10 m |
Matériau de la gaine | PUR |
Nombre de pôles | 4 |
Plage de température, en mouvement | -40...90 °C |
Plage de température, fixe | -50...90 °C |
Rayon de courbure, min., fixe | 4 x diamètre du câble |
Rayon de courbure, mobile | 7,5 x diamètre du câble |
Résistance de soudage | Non |
Réticulé par irradiation | Non |
Section du conducteur | 2,5 mm² |
Tropicalisé (résistant aux perles de soudure) | Non |
Utilisation sur chaîne porte-câbles | Oui |
Vitesse | 5 m/s |
Codage | T-coded |
Couple de serrage | M12 : 0,8 - 1,2 Nm |
Courant nominal | 12 A |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Degré de pollution | 3 |
Degré de protection |
IP67
Vissé |
Filetage du raccordement | M12 |
Matériau de base du boîtier | PUR |
Plage de températures du coffret | -40 … +85 ° C |
Surface du contact | doré |
Taille de clé | 13 mm |
Tension nominale | 63 V |
Tenue d’isolation | 108 Ω |
Version | Femelle coudée |
Tension nominale | 63 V |
Tenue d’isolation | 108 Ω |
Norme de connecteur | IEC 61076-2-111 |
Nº de certificat (cULus) | E310075 |
Norme de connecteur | IEC 61076-2-111 |
Prise de raccordement à gauche | M12, Codage T, IP67, Contact femelle, Coudé à 90°, Plastique, non blindé |
Prise de raccordement à droite | extrémité libre du conducteur |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_212060) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2050691000) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochures | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Agréments |    |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Site Web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Nº de certificat (cULus) | E310075 |