Egenskaper
Art.nr. | 2426030015 |
Typ | PAC-D15F-F-HF-1M5 |
GTIN (EAN) | 4032248413294 |
Förp. | 1 items |
Nettovikt | 223 g |
Lagertemperatur | -10...60 °C |
Drifttemperatur | -10...50 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anslutning gränssnitt | SUB-D FEMALE 15P |
Antal poler, min. | 15 poler |
Kabel | Kabel LIHCH |
Kabellängd | 1,5 m |
Ledararea | 0,25 mm² |
Lämplig för | analoga signaler |
PLC-gränssnitt | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm²) |
Driftsspänning | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
Kapacitet ledare/ledare | 300 pF/m |
Kapacitet ledare/skärm | 300 pF/m |
Motstånd | ≤ 80 mΩ/m |
Märkspänning | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
Tillåten strömstyrka per ledare, max. | 1 A |
Totalström max. | 3 A |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ETIM 10.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Uppfyllelse |