Eigenschaften
Ausfuehrung | Remote-IO-Modul, IP20, Safety, Digitalsignale, 8 Kanal |
Best.-Nr. | 2464590000 |
Art | UR20-8DI-PN-FSPS-V2 |
GTIN (EAN) | 4050118479294 |
VPE | 1 Stück |
Tiefe | 76 mm |
Tiefe (inch) | 2,992 inch |
Höhe | 120 mm |
Höhe (inch) | 4,724 inch |
Breite | 11,5 mm |
Breite (inch) | 0,453 inch |
Befestigungsmaß Höhe | 128 mm |
Nettogewicht | 88,82 g |
Lagertemperatur | -40 °C ... +85 °C |
Betriebstemperatur | -20 °C ... +60 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8 |
Anzahl Digitale Eingänge | 8 |
Eingangsfilter | konfigurierbar |
Eingangsspannung High | > 11 V |
Eingangsspannung Low | <5 V |
Eingangstyp |
Typ 1 gem. IEC 61131-2
Typ 3 gem. IEC 61131-2 |
Einzelkanaldiagnose | Ja |
Moduldiagnose | Ja |
Sensor-Anschluss | 2-, 3-, 4-Leiter |
Sensor-Versorgung | Ja |
Verpolungsschutz | Ja |
Einzelkanaldiagnose | Ja |
Moduldiagnose | Ja |
Sensor-Anschluss | 2-, 3-, 4-Leiter |
Anschlussart | PUSH IN |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. | 1,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG) | AWG 16 |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. | 0,14 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG) | AWG 26 |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. | 1,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG) | AWG 16 |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. | 0,14 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG) | AWG 26 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Luftdruck (Betrieb) | ≥ 795 hPa (Höhe ≤ 2000 m) gem. DIN EN 61131-2 |
Luftdruck (Lagerung) | 1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2 |
Luftdruck (Transport) | 1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2 |
Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2 |
Luftfeuchtigkeit (Lagerung) | 10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2 |
Luftfeuchtigkeit (Transport) | 10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2 |
Prüfspannung | 500 V |
Schock | 15 g über 11 ms, halbe Sinuswelle, gem. IEC 60068-2-27 |
Tragschiene | TS 35 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Vibrationsfestigkeit |
5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude gem. IEC 60068-2-6
8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g Beschleunigung gem. IEC 60068-2-6 |
Überspannungskategorie | II |
Stromaufnahme aus IIN (jeweiliges Power-Segment) | 30 mA |
Stromaufnahme aus IOUT (jeweiligs Power-Segment) | 30 mA |
Stromaufnahme aus Isys, typ. | 8 mA |
Verpolungsschutz | Ja |
Versorgungsspannung |
24 V DC +20 %/ -15 %
über den Systembus |
Anteil sicherheitsgerichteter Ausfälle (SFF) | 98 % |
Erreichbares Sicherheitsniveau Eingänge | Einkanalige Beschaltung 1oo1: SIL 2 |
HFT (Hardware-Fehlertoleranz) Eingänge |
Einkanalige Beschaltung 1oo1: 0
Zweikanalige Beschaltung 1oo2: 1 |
PFD (Ausfallwahrscheinlichkeit pro Anforderung) Ausgänge | 1,85*10⁻⁵ |
PFD (Ausfallwahrscheinlichkeit pro Anforderung) Eingänge |
Einkanalige Beschaltung 1oo1: 8,77*10⁻⁴
Zweikanalige Beschaltung 1oo2: 1,85*10⁻⁵ |
PFH (Ausfallwahrscheinlichkeit je Stunde in 1/h) Eingänge |
Einkanalige Beschaltung 1oo1: 10⁻⁸
Zweikanalige Beschaltung 1oo2: 2,17*10⁻¹⁰ |
Erreichbares Sicherheitsniveau Eingänge |
Einkanalige Beschaltung 1oo1: SILCL 2
Zweikanalige Beschaltung 1oo2: SILCL 3 |
Fehlerreaktionszeit | Einkanalige Beschaltung 1oo1: 10 s |
PFH (Ausfallwahrscheinlichkeit je Stunde in 1/h) Eingänge |
Einkanalige Beschaltung 1oo1: 10⁻⁸
Zweikanalige Beschaltung 1oo2: 2,94*10⁻⁹ |
Diagnosedeckungsgrad (DC) Eingänge |
Einkanalige Beschaltung 1oo1: 90%
Zweikanalige Beschaltung 1oo2: 99% |
Erreichbares Sicherheitsniveau Eingänge |
PLd, Kategorie 2 (DIN EN ISO 13849-1) / Architektur 1oo1 (1 Kanal)
Ple, Kategorie 4 (DIN EN ISO 13849-1) / Architektur 1oo2 (2 Kanäle) |
MTTF | 100 a |
Feldbusprotokoll |
PROFINET IRT
PROFIBUS DP-V1 |
Galvanische Trennung | DC 500 V zwischen Strompfaden |
Modulart | Sicheres Eingangsmodul |
mögliche Leitertechnik |
2 Leiter
4 Leiter |
Schnittstelle | u-remote Systembus |
Übertragungsrate Systembus, max. | 48 Mbit |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument |
[KC certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293738)
[TÜV_certificate_Safety-IO-module.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35741) [Lloyds Register certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49585) [DNV certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49586) [DEMKO15ATEX1525X](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_216513) [KR Korean register certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_236881) [CCS certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_314296) [CCS certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_321094) [UKCA Declaration of Conformity - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_262437) [CE Declaration of Conformity - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_281443) |
Engineering-Daten |
[CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_50351)
[Application notes -- Application notes - PROFISAFE Siemens PLC STEP7 V5.5 EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_89198) [Application notes -- Application notes - PROFISAFE Siemens PLC TIA-Portal EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_89199) [Compatibility information -- Combinability of UR20](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_164873) [Quick start guide -- Getting started with PROFINET applications](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290360) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2464590000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2464590000) |
Produktänderungsmitteilung | [Release-Notes - Firmware](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49695) |
Software |
[Firmware -- Archive firmware UR20-8DI-PN-FSPS-V2](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49425)
[Runtime Software -- CPD-Tool PROFIsafe parameter checksum generator](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88763) [Library and function block -- SISTEMA library 2.0](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_89074) |
Anwenderdokumentation |
[Handbuch u-remote DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49496)
[Manual u-remote EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49497) [MAN_U-REMOTE_FS_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49498) [MAN_U-REMOTE_FS_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49499) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 8.0 | EC001599 |
ETIM 9.0 | EC001599 |
ETIM 10.0 | EC001599 |
ECLASS 9.0 | 27-24-26-05 |
ECLASS 9.1 | 27-24-26-05 |
ECLASS 10.0 | 27-24-26-05 |
ECLASS 11.0 | 27-24-26-05 |
ECLASS 12.0 | 27-24-26-05 |
ECLASS 13.0 | 27-24-26-05 |
ECLASS 14.0 | 27-24-26-05 |
ECLASS 15.0 | 27-24-26-05 |
Zulassungen |                  |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E141197 |
Zertifikat-Nr. (cULusEX) | E223527 |
Zubehör
-
Art.-Nr.:1341630000VPE:500 Stück
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00 Weidmueller, weiß
-
Art.-Nr.:1323700000VPE:192 Stück
OMNIMATE Signal - Serie PM, Pushermarkierer, 2.7 x 2.6 mm, Raster in mm (P): 3.50 Weidmueller, nach Kundenwunsch
-
Art.-Nr.:0514500000VPE:40 Meter
Tragschiene, Zubehör, Stahl, verzinkt und passiviert, Breite: 2000 mm, Höhe: 35 mm, Tiefe: 7.5 mm
-
Art.-Nr.:7915060000VPE:40 Meter
Tragschiene, Zubehör, Stahl, verzinkt und passiviert, Breite: 2000 mm, Höhe: 35 mm, Tiefe: 7.5 mm
-
Art.-Nr.:0383400000VPE:40 Meter
Tragschiene, Zubehör, Stahl, verzinkt und passiviert, Breite: 2000 mm, Höhe: 35 mm, Tiefe: 7.5 mm
-
Art.-Nr.:0514510000VPE:20 Meter
Tragschiene, Zubehör, Stahl, verzinkt und passiviert, Breite: 1000 mm, Höhe: 35 mm, Tiefe: 7.5 mm
-
Art.-Nr.:1341610000VPE:100 Stück
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00 Weidmueller, nach Kundenwunsch
-
Art.-Nr.:0330800000VPE:40 Meter
Tragschiene, Zubehör, Aluminium, unbehandelt, Breite: 2000 mm, Höhe: 35 mm, Tiefe: 7.5 mm
-
Art.-Nr.:1323710000VPE:960 Stück
OMNIMATE Signal - Serie PM, Pushermarkierer, 2.7 x 2.6 mm, Raster in mm (P): 3.50 Weidmueller, weiß
-
Art.-Nr.:1747350000VPE:40 Meter
Tragschiene, Zubehör, Edelstahl 1.4301, unbehandelt, Breite: 2000 mm, Höhe: 35 mm, Tiefe: 7.5 mm