속성
버전 | 스트레인 릴리프 (단자대), Wemid, 주황색 |
주문 번호 | 2482750000 |
유형 | APGSR 1.5 - 8P |
GTIN(EAN) | 4050118494211 |
수량 | 25 items |
깊이 | 40.45 mm |
깊이 (인치) | 1.593 inch |
높이 | 5.95 mm |
높이 (인치) | 0.234 inch |
너비 | 19.2 mm |
폭 (인치) | 0.756 inch |
순중량 | 1.1 g |
보관 온도 | -25 °C...55 °C |
주변 온도 | -5 °C…40 °C |
연속 작동 온도, 최소 | -60 °C |
연속 작동 온도, 최대 | 130 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
재질 | Wemid |
컬러 코드 | 주황색 |
UL 94 가연성 등급 | V-0 |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_66226) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2482750000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2482750000) |
사용자 문서 | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002848 |
ETIM 7.0 | EC002848 |
ETIM 8.0 | EC002848 |
ETIM 9.0 | EC002848 |
ETIM 10.0 | EC002848 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |
ROHS | 준수 |
액세서리입니다
-
항목 번호:2485840000패키징 단위:50 PC
기본 연결 단자대, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 진한 베이지색
-
항목 번호:2485920000패키징 단위:50 PC
기본 연결 단자대, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 진한 베이지색
-
항목 번호:2485850000패키징 단위:50 PC
기본 연결 단자대, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 파란색
-
항목 번호:2485930000패키징 단위:50 PC
기본 연결 단자대, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 파란색
-
-
항목 번호:2485860000패키징 단위:50 PC
기본 연결 단자대, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 진한 베이지색
-
항목 번호:2898140000패키징 단위:50 PC
플러그인 모듈형 단자대, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 녹색/노란색
-
-
항목 번호:2482180000패키징 단위:50 PC
기본 연결 단자대, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 진한 베이지색
-
항목 번호:2482210000패키징 단위:50 PC
기본 연결 단자대, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 파란색
-
항목 번호:2898120000패키징 단위:100 PC
플러그인 모듈형 단자대, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 진한 베이지색
-
항목 번호:2482200000패키징 단위:50 PC
기본 연결 단자대, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 진한 베이지색
-
항목 번호:2482190000패키징 단위:50 PC
기본 연결 단자대, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 파란색
-
-
항목 번호:2898130000패키징 단위:100 PC
플러그인 모듈형 단자대, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 파란색
-
-
항목 번호:2482170000패키징 단위:50 PC
기본 연결 단자대, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 파란색
-
항목 번호:2482160000패키징 단위:50 PC
기본 연결 단자대, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 진한 베이지색