Propriétés
Version | Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, Orange, 41 A, Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 11.10, Isolé: Oui, Largeur: 18.2 mm |
Référence | 2550640000 |
Type | WQB 2 WTL 6/4 FF |
GTIN (EAN) | 4050118560503 |
Qté. | 10 Pièce |
Profondeur | 5 mm |
Profondeur (pouces) | 0,197 inch |
Hauteur | 29,32 mm |
Hauteur (pouces) | 1,154 inch |
Largeur | 18,2 mm |
Largeur (pouces) | 0,717 inch |
Poids net | 4,2 g |
Température de stockage | -25 °C...55 °C |
Température ambiante | -5 °C…40 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Matériau | Wemid |
Couleur | Orange |
Version | Connexion transversale |
Instruction de montage | Montage direct |
Type de fixation | Vissé |
Type de montage | Vissé |
Version à l#92épreuve de l#92explosion | Non |
Pas en mm (P) | 11,1 mm |
Instruction de montage | Montage direct |
Nombre de pôles | 2 |
Courant nominal | 41 A |
Documentation utilisateur | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ETIM 10.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |
ROHS | Conforme |
Est un accessoire de
-
Référence produit:1887210000Conditionnement:50 Pièce
Bloc de jonction sectionnable de transformateur de mesure, Raccordement vissé, 41, 2
-
Référence produit:1887220000Conditionnement:50 Pièce
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, Beige foncé, 6 mm², 41 A, 800 V, Nombre de raccordements: 2
Blocs de jonctionPlage d'utilisationCâblage d'un transformateur de mesureTechnologie de raccordement à étrierBlocs de jonction de convertisseur de mesure6 mm²
Blocs de jonctionPlage d'utilisationCâblage d'un transformateur de mesureTechnologie de raccordement à étrierBlocs de jonction de passage pour convertisseur de mesure6 mm²