製品情報
バージョン | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 橙色, 41 A, 極数: 5, ピッチ (mm) (P): 11.10, 絶縁: はい, 幅: 51.5 mm |
注文番号 | 2550760000 |
種別 | WQB 5 WTL 6/4 FF |
GTIN (EAN) | 4050118560626 |
数量 | 10 items |
深さ | 5 mm |
奥行き(インチ) | 0.197 inch |
29.32 mm | |
高さ(インチ) | 1.154 inch |
幅 | 51.5 mm |
幅(インチ) | 2.028 inch |
正味重量 | 11.1 g |
保管温度 | -25 °C...55 °C |
周囲温度 | -5 °C…40 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材質 | Wemid |
色 | 橙色 |
バージョン | 短絡接続 |
取り付け方式 | ねじ込み |
固定形式 | ねじ込み |
爆発試験バージョン | いいえ |
設置アドバイス | 直接実装 |
ピッチ (mm) (P) | 11.1 mm |
極数 | 5 |
設置アドバイス | 直接実装 |
定格電流 | 41 A |
ユーザ文書 | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
ROHS | 適合 |