IE-C6FP8LO0010M40M40-O

Propojovací kabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1 m

ID výrobku 2563810010

Osvědčení

Schválení
ROHS
UL File Number Search
Č. osvědčení (cULus)

Všeobecné objednací údaje

Verze
Číslo objednávky
Typ
GTIN (EAN)
Množství

Rozměry a hmotnosti

Délka
Délka (v palcích)
Čistá hmotnost

Teploty

Skladovací teplota
Provozní teplota
Teplota instalace

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS
REACH SVHC

Elektrické vlastnosti

PoE / PoE+
Proudová zatížitelnost při 50 °C

Obecné standardy

Příslušenství komunikačního kabelu specificky podle aplikací
Standardní konektor
Č. osvědčení (cULus)

Standardy

Standardní konektor

Struktura kabelu

Anzahl der Adern
Apantallamiento par de conductores
Blindage complet
Disposición de los conductores
Isolationsdurchmesser
Litzen
Mantelfarbe
Material sheath
Querschnitt
Recouvrement par tressage de blindage
Schirmung
Sheath diameter, max.
Sheath diameter, min.
Vezetékek – vezetékpárok színsorrendje

Elektrické vlastnosti kabelu

Charakteristická impedance
Kategória
Kopplingsmotstånd vid 10 MHz/m
Provozní napětí (UL klasifikace)
Provspänning ledare-ledare-skärm
Resistance differential
Separating class according to EN 50174-2
Tensione d'esercizio
Zpožděné zkreslení
Емкость при 1 кГц
최대 1000 MHz의 커플링

Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Barevný
Halogen
Odolnost proti šíření ohně
Poloměr ohybu, min., jen jednou

Zástrčka

Zástrčka vlevo
Zástrčka vpravo

Konektor, vlevo

Zástrčka vlevo

Konektor, pravý

Zástrčka vpravo

Klasifikace

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0