LL 5.08/15/90 4.5SN OR BX

プリント基板端子台, 5.08 mm, 極数: 15, 90°, ソルダーピン長 (l): 4.5 mm, 錫メッキ, 橙色, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 6 mm², 箱

商品番号 2567240000

承認

認可
ROHS
UL File Number Search
証明書番号(UR)

一般注文データ

バージョン
注文番号
種別
GTIN (EAN)
数量
製品データ
パッケージ

寸法と重量

深さ
奥行き(インチ)
高さ
高さ(インチ)
下位バージョンの高さ
幅(インチ)
正味重量

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況
REACH SVHC

システムパラメータ

製品ファミリー
導体接続方法
プロパティ、クランプポイント
PCB の取り付け
導体取り出し方向
ピッチ (mm) (P)
ピッチ (インチ) (P)
極数
ピンモデルシリーズ数量
顧客による実装済
行数
列当たりの最大隣接極数
ソルダーピン長 (l)
はんだピン寸法
ソルダーアイレット穴直径 (D)
ソルダーアイレット穴直径公差 (D)
極当たりソルダーピン数
スクリュードライバー刃
スクリュードライバー刃の標準
締付けトルク、最小.
締付けトルク、最大.
クランプネジ
被覆剥き長さ
L1 (mm)
L1 (インチ)
DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護
DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護
保護度合い
体積抵抗

材料データ

絶縁材
カラーチャート(類似)
絶縁材グループ
比較追跡指数(CTI)
UL 94 可燃性等級
接点材質
接触表面
コーティング
錫メッキの種別
はんだ接続の層構造
保管温度、最小
保管温度、最大
動作温度、最小
動作温度、最大
温度範囲、設置、最小
温度範囲、設置、最大

接続に適した導体

クランプ範囲、最小
クランプ範囲、最大
配線接続断面 AWG、最小
導体接続断面積 AWG、最大.
固定式、最小 H05(07) V-U
固定式、最大 H05(07) V-U
フレキシブル、最小 H05(07) V-K
フレキシブル、最大H05(07) V-K
w. プラスチックカラーフェルール、DIN 46228 pt 4、最小.
プラスチックカラー付フェルール DIN 46228 pt 4、最大
w. フェルール、DIN 46228 pt 1、最小.
ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 pt 1、最大
EN 60999 a x b; ø 準拠のプラグゲージ パスピン
クランプ導体
参照テキスト

IEC規格に準拠した公称データ

標準に準拠して検査済
定格電流、最小極数 (Tu=20°C)
定格電流、最大極数(Tu=20°C)
定格電流、最小極数 (Tu=40°C)
定格電流、最大極数 (Tu=40°C)
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2
サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/3
短時間耐電流抵抗

CSAにに準拠した公称データ

定格電圧 (グループ B/CSA 使用)
定格電圧 (グループ D/CSA 使用)
定格電流(グループ B/CSA 使用)
定格電流 (グループ D/CSA 使用)
導体断面積、AGW、最小
導体断面積、AWG、最大

UL 1059に準拠した公称データ

試験制度(UR)
証明書番号(UR)
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用)
定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用)
定格電流 (グループ B / UL 1059 使用)
定格電流 (グループ D / UL 1059 使用)
導体断面積、AGW、最小
導体断面積、AWG、最大
承認値への参照

梱包

パッケージ
VPE 長
VPE幅
VPEの高さ

テストの種類

試験:マーキングの耐久性
テスト:クランプ可能な断面
導体の損傷や偶発的な緩みをテストする
引き抜き試験

重要なメモ

IPC準拠
注意事項

分類

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0