Свойства
Версия | Уплотнительный элемент, Cabtite (система ввода кабелей), TPE, Глубоко-черный, Высота: 20.3 mm, Ширина: 20.3 mm, Глубина: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66 |
Заказ № | 2583540000 |
Тип | CABTITE SE 2/8 SML BK |
GTIN (EAN) | 4050118616842 |
Кол. | 10 Штука |
Глубина | 17,7 mm |
Глубина (дюймов) | 0,697 inch |
Высота | 20,3 mm |
Высота (в дюймах) | 0,799 inch |
Ширина | 20,3 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,799 inch |
Масса нетто | 5,4 g |
Рабочая температура | -40 °C...120 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Вид защиты | IP66 |
Галогены | Нет |
Класс пожаростойкости UL 94 | HB |
Материал | TPE |
Наружный диаметр кабеля, макс. | 9 mm |
Наружный диаметр кабеля, мин. | 8 mm |
Силикон | Нет |
Уплотнительный элемент | 1 малый уплотнительный элемент |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии | [EU Declaration of Conformity - Cable entry system](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252380) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_72161) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2583540000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2583540000) |
Пользовательская документация | [Cabtite Installation Instructions](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_72923) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000879 |
ETIM 7.0 | EC000879 |
ETIM 8.0 | EC000879 |
ETIM 9.0 | EC000879 |
ETIM 10.0 | EC000879 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-21 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-21 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-21 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-21 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-07 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-07 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 |
Сертификаты |   |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Сертификат № (cURus) | E223801 |