속성
버전 | 분리형 케이블 글랜드, Cabtite (케이블 인입 시스템), 폴리아미드, 유리 섬유 강화, 짙은 검정색, 높이: 24.7 mm, M 50, -40 °C…120 °C, IP66 |
주문 번호 | 2584130000 |
유형 | CABTITE CGS M50 BK |
GTIN(EAN) | 4050118616101 |
수량 | 5 items |
깊이 | 39.7 mm |
깊이 (인치) | 1.563 inch |
높이 | 24.7 mm |
높이 (인치) | 0.972 inch |
너비 | 72 mm |
폭 (인치) | 2.835 inch |
길이 | 39.7 mm |
길이 (인치) | 1.563 inch |
순중량 | 29.1 g |
작동 온도 | -40 °C...120 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
AF 크기 1 | 68 mm |
AF 크기 2 | 58 mm |
UL 94 가연성 등급 | V-0 |
개구부 지름 | 50 mm |
나사산 피치 | 1.5 mm |
나사선 길이 | 15 mm |
보호 등급 | IP66 |
실리콘 | 아니요 |
실링 | TPE |
실링 요소 | 대형 실링 요소 1개 또는 소형 실링 요소 4개 |
외부 스레드 | M 50 |
재질 | 폴리아미드, 유리 섬유 강화 |
조임 토크, 최대 | 7 Nm |
조임 토크, 최소 | 6.8 Nm |
할로겐 | 아니요 |
승인/인증/적합성 문서 | [EU Declaration of Conformity - Separable Cable Glands (Cabtite CGS)](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324529) |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_80061) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2584130000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2584130000) |
사용자 문서 | [Installation Instructions](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_86820) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ETIM 10.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-32 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-01 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-01 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 |
인증 |  |
ROHS | 준수 |
액세서리
-
항목 번호:2584790000패키징 단위:10 PC
실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 짙은 검정색, 높이: 20.3 mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
항목 번호:2584670000패키징 단위:10 PC
실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 짙은 검정색, 높이: 20.3 mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
항목 번호:2583560000패키징 단위:10 PC
실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 짙은 검정색, 높이: 20.3 mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
항목 번호:2584080000패키징 단위:10 PC
실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 짙은 검정색, 높이: 20.3 mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
항목 번호:2652360000패키징 단위:25 PC
Blind plug, Cabtite (케이블 인입 시스템), 폴리아미드, 흰색, 높이: 16 mm, 너비: 8 mm, 깊이: 16 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
항목 번호:2652340000패키징 단위:25 PC
Blind plug, Cabtite (케이블 인입 시스템), 폴리아미드, 흰색, 높이: 16 mm, 너비: 6 mm, 깊이: 16 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
항목 번호:2652330000패키징 단위:25 PC
Blind plug, Cabtite (케이블 인입 시스템), 폴리아미드, 흰색, 높이: 12 mm, 너비: 5 mm, 깊이: 12 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
항목 번호:2652350000패키징 단위:25 PC
Blind plug, Cabtite (케이블 인입 시스템), 폴리아미드, 흰색, 높이: 16 mm, 너비: 7 mm, 깊이: 16 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
항목 번호:2652370000패키징 단위:25 PC
Blind plug, Cabtite (케이블 인입 시스템), 폴리아미드, 흰색, 높이: 16 mm, 너비: 9 mm, 깊이: 16 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
항목 번호:2652380000패키징 단위:25 PC
Blind plug, Cabtite (케이블 인입 시스템), 폴리아미드, 흰색, 높이: 16 mm, 너비: 10 mm, 깊이: 16 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
항목 번호:2583500000패키징 단위:10 PC
실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 짙은 검정색, 높이: 42.8 mm, 너비: 42.8 mm, 깊이: 63 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
항목 번호:2583900000패키징 단위:10 PC
실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 짙은 검정색, 높이: 42.8 mm, 너비: 42.8 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
항목 번호:2584520000패키징 단위:10 PC
실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 42.8 mm, 너비: 42.8 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
항목 번호:2584460000패키징 단위:10 PC
실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 42.8 mm, 너비: 42.8 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
항목 번호:2584290000패키징 단위:5 PC
인레이, Cabtite (케이블 인입 시스템), 폴리아미드, 유리 섬유 강화, 짙은 검정색, 높이: 44 mm, 너비: 44 mm, 깊이: 17.5 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
항목 번호:2583460000패키징 단위:10 PC
실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3 mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
항목 번호:2584890000패키징 단위:10 PC
실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3 mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
항목 번호:2583450000패키징 단위:10 PC
실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3 mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
항목 번호:2583350000패키징 단위:10 PC
실링 요소, Cabtite (케이블 인입 시스템), TPE, 밝은 회색, 높이: 20.3 mm, 너비: 20.3 mm, 깊이: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66