Homologaciones
인증
ROHS
UL File Number Search
Certificate No. (cURus)
General ordering data
주문 번호
유형
GTIN(EAN)
Qty.
Indices de produit
Emballage
尺寸和重量
Čistá hmotnost
Environmental Product Compliance
RoHS 준수 상태
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)
REACH SVHC
SCIP
Parámetros del sistema
제품군
결선 유형
와이어 결선 방식
피치(mm)(P)
Pitch in inches (P)
도체 아웃렛 방향
극 수
L1(mm)
L1(인치)
행 수
Pin series quantity
Stripping length
最小拧紧力矩
最大拧紧力矩
压接螺钉
直杆螺丝刀口尺寸
插拔次数
插拔力 / 回路,最大
拉力 / 回路,最大
Material data
Insulating material
Colour
Farbtabelle (ähnlich)
Insulating material group
UL 94 가연성 등급
Contact base material
Contact material
Contact surface
Tinning type
最低存放温度.
最高存放温度
最低操作温度
最高操作温度
Conductors suitable for connection
Clamping range, min.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
결선 단면규격 AWG, 최대
Solid, min. H05(07) V-U
Solid, max. H05(07) V-U
Stranded, min. H07V-R
Stranded, max. H07V-R
feindrähtig, min. H05(07) V-K
feindrähtig, max. H05(07) V-K
플라스틱 소매 페럴 포함, DIN 46228 pt 4, 최소
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max.
w. wire end ferrule, DIN 46228 pt 1, min.
w. wire end ferrule, DIN 46228 pt 1, max.
Rated data acc. to IEC
Rated current, min. number of poles (Tu=20°C)
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
Rated voltage for surge voltage class / pollution degree III/3
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
Rated impulse voltage for surge voltage class/ pollution degree III/2
Rated impulse voltage for surge voltage class/ contamination degree III/3
Rated data acc. to CSA
정격 전압(사용 그룹 B / CSA)
정격 전류(사용 그룹 B / CSA)
와이어 단면적, AWG, 최소
와이어 단면적, AWG, 최대
Dati di dimensionamento sec. UL 1059
협회(cURus)
인증 번호(cURus)
정격 전압(사용 그룹 B / UL 1059)
Rated current (Use group B / UL 1059)
Wire cross-section, AWG, min.
导线最大压接面积,AWG
参见认证参数
Packing
패키징
VPE 길이
VPE 폭
VPE 높이
Important note
참고 사항
Classifications
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0