CPS 3.50/15/270F SN GN BX

Ten produkt będzie wkrótce niedostępny.

Ostatnia data zamówienia: /Date(1793401200000)/

Nr. produktu 2641080000

Dopuszczenia

Dopuszczenia
ROHS
UL File Number Search
Nr certyfikatu (cURus)

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.
Typ
GTIN (EAN)
Ilość
parametry produktu
opakowanie
Status dostawy
Ostatnia data zamówienia

Wymiary i masa

Masa netto

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
REACH SVHC
SCIP

Parametry systemu

Rodzina produktów
Rodzaj przyłącza
Metoda wykonywania złącz
Raster w mm (P)
Raster w calach (P)
Kierunek odejścia przewodu
Liczba biegunów
L1 in mm
L1 w calach
Liczba rzędów
liczba rzędów z biegunami
Długość odizolowania
Moment obrotowy dociągający, min.
Moment obrotowy dociągający, maks.
śruba dociskowa
końcówka wkrętaka
Cykle wpinania
Siła wtykania/biegun, maks.
Siła ciągnięcia / biegun, maks.

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny
Barwny
Tabela kolorów (podobny)
grupa materiałów izolacyjnych
Klasa palności wg UL 94
podstawowy materiał styku
Materiał styków
Powierzchnia styku
Typ cynowania
Temperatura magazynowania, min.
Temperatura magazynowania, max.
Temperatura pracy, min.
Temperatura pracy, max.

Przewody pasujące do złącza

Zakres zaciskania, min.
Zakres zaciskania, maks.
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
jednodrutowe, min. H05(07) V-U
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U
Wielodrutowe, min. H07V-R
wielodrutowe, maks. H07V-R
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min.
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks.
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min.
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks.

Dane znamionowe wg IEC

Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C)
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3

Dane znamionowe wg CSA

Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA)
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus)
Nr certyfikatu (cURus)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059)
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.
Odniesienie do wartości znamionowych

Opakowanie

opakowanie
Długość VPE
Szerokość VPE
Wysokość VPE

Ważna informacja

Uwagi

Klasyfikacje

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0