CH 3.50/17/90G 3.5SN GN BX

Este producto pronto dejará de estar disponible.

Última fecha de pedido: /Date(1793401200000)/

N.º de artículo 2641670000
Descargar hoja de datos

Homologaciones

Homologaciones
ROHS
UL File Number Search
Núm. de certificación (cURus)

Datos generales para pedido

Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad
Valores característicos del producto
Embalaje

Dimensiones y pesos

Peso neto

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC

Especificaciones del sistema

Familia del producto
Tipo de conexión
Montaje sobre placas c.i.
Paso en mm (P)
Paso en pulgadas (P)
Angulo de salida
Número de polos
Número de terminales de soldadura por polo
Longitud del terminal de soldadura (l)
Dimensiones del pin de soldadura
Diámetro de la perforación (D)
L1 en mm
L1 en pulgadas
Número de series
Número de filas de polos

Datos del material

Materiales aislantes
Color
Carta de colores (similar)
Grupo de materiales aislantes
Grado inflamabilidad según UL 94
Material del contacto
Material de contacto
Superficie de contacto
Tipo de estañado
Temperatura de almacenamiento, min.
Temperatura de almacenamiento, max.
Temperatura de servicio, min.
Temperatura de servicio, max.

Datos nominales conformes a IEC

Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C)
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3

Datos nominales según CSA

Tensión nominal (Use Group B / CSA)
Intensidad nominal (Use Group B / CSA)

Datos nominales según UL 1059

Instituto (cURus)
Núm. de certificación (cURus)
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)
Referencia para valores de homologación

Embalaje

Embalaje
Longitud de VPE
Anchura VPE
Altura de VPE

Indicación importante

Notas

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0